This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.
Special suitability for the following standards
- SW3 	
- M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
 - M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
 
 - SW4 	
- M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
 - M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
 
 - SW5 	
- M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
 - M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
 
 - SW6 	
- M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
 - M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
 
 - SW8 	
- M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
 - M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642