eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rivettatura

Rivettatura RIVKLE®

Sistemi di assemblaggio per inserti filettati e con prigioniero

RIVKLE® B2007 – Utensile di posa a batteria per la lavorazione di inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® (da M3 a M10)

Utensili di posa manuali e automatici

Creano filettature resistenti in componenti a parete sottile

Gli inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® offrono soluzioni versatili per la realizzazione di filettature resistenti su componenti a parete sottile in cui la maschiatura non è possibile per via dello spessore insufficiente della parete. Per garantire una lavorazione ottimale offriamo un’ampia gamma di utensili manuali o automatizzati.

Procedimento e principio

Sistema di assemblaggio RIVKLE®

Posizionamento sull'esempio del procedimento con corsa del mandrino

L'inserto filettato RIVKLE® (con o senza prigioniero) viene posizionato sul mandrino, ribadito e infine rimosso dal mandrino.

Il vantaggio per il cliente: un processo più semplice e rapido.

Inserti filettati RIVKLE®Il processo di rivettatura

Rivettatura con regolazione della corsa di posizionamento

Nelle tabelle dei prodotti riportate nei nostri cataloghi RIVKLE® vengono indicati i valori di riferimento utili a regolare la corsa di posizionamento S dei rispettivi inserti filettati RIVKLE® (con o senza prigioniero), in modo da ottenere una rivettatura ottimale.

Il vantaggio per il cliente: un processo più semplice e rapido.

 

Rivettatura servocontrollata

Nel procedimento con regolazione di corsa, l'utensile di rivettatura sviluppa la sua forza massima su tutta l'area di lavoro. In alcuni casi, gli inserti filettati e con prigioniero vengono serrati troppo o troppo poco a causa dei diversi spessori dei componenti.

Il procedimento servocontrollato evita questo fenomeno, in quanto la forza di rivettatura viene generata e controllata indipendentemente dallo spessore del pezzo da lavorare.

I vantaggi per il cliente: una rivettatura ottimizzata in pezzi con spessori differenti e la possibilità di posizionare ripetutamente un elemento RIVKLE®. La rivettatura servocontrollata aumenta la durata dei mandrini filettati.

Istruzioni per l’uso

Forum tecnico

Stai cercando le istruzioni per l’uso di un apparecchio specifico o vuoi sapere come eseguire la manutenzione sulla tua macchina? Tutte le informazioni sono a portata di clic!

Istruzioni RIVKLE®

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Utensili di montaggio manuali per RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Realizzazione di alloggiamenti esagonali da fori cilindrici e per l'applicazione di inserti filettati RIVKLE®.

    Uso

    • Singoli componenti incorporati

    Dati tecnici

    • Massima corsa di posizionamento: 7 mm
    • Spessore del componente punzonabile: lamiere di acciaio e alluminio da 0,5 a max. 2,5 mm
    • Peso: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Funzionamento

    Inserimento e rimozione del rivetto mediante funzione giramaschi

    Uso

    • Per piccole quantità e riparazioni

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 2 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Funzionamento

    Inserimento del rivetto nel mandrino e rimozione mediante dado godronato. Ribaditura per effetto leva della pinza manuale.

    Uso

    • Singoli componenti incorporati

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Funzionamento

    Inserimento del rivetto nel mandrino e rimozione mediante mandrino del trapano. Processo di rivettatura per effetto leva ottimizzato. Pratica regolazione della velocità della corsa.

    Uso

    • Produzione in piccola serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 5 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Funzionamento

    Inserimento del rivetto nel mandrino e rimozione mediante manovella. Ribaditura per leggero effetto leva con supporto della pompa idraulica integrata.

    Uso

    • Singoli componenti incorporati

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 2,7 kg

Apparecchi pneumatici di posa per RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Utensile idropneumatico di nuova generazione per inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®

    Funzionamento

    • Impostazione della forza: sistema di comando/regolazione del diametro unico RIVKLE®
    • Avvitatura del RIVKLE® sul mandrino con un sistema “push/pull”
    • Attivazione del grilletto: posa e svitatura automatica

    Uso

    • Produzione di grandi serie
    • Attacco dell’aria centrato per utenti destrorsi e mancini

    Dati tecnici

    • Corsa massima: 7,0 mm
    • Forza massima di posa: 18 kN (acciaio da M3 a M8)
    • Pressione aria di esercizio: da min. 5,5 a max 6,5 bar
    • Peso senza utensile: 2,0 kg
    • Rumorosità: < 70 dB (A)
    • Velocità di produzione: 36 RIVKLE®/min
    • Intervallo di manutenzione: 250.000 cicli
    • Metodo di avvitatura: push/pull
    • Sequenza di regolazione: posa e svitatura automatica
    • Tasto di svitatura manuale
    Vai al nostro manuale d’uso di RIVKLE® NEO P107
  • RIVKLE® NEO B107

    Il nuovo utensile di posa a batteria RIVKLE® ha un design innovativo, che lo rende rapido e ben bilanciato.

    Caratteristiche specifiche di Böllhoff

    • Ergonomia ottimizzata grazie ai due motori perfettamente distribuiti che lo rendono estremamente bilanciato
    • L’utensile rapido consente di posare 32 RIVKLE® al minuto*
    • La nuova regolazione automatica della vite fa sì che il RIVKLE® sia perpendicolare al mandrino dell’utensile di posa
    • Sostituzione rapida della batteria (standard Makita®)

    Dati tecnici

    • Modalità di regolazione della forza di posa
    • Forza massima di posa: 18 kN (M3-M8 acciaio)
    • Peso batteria inclusa (accessori esclusi): 2,27 kg
    • Corsa massima: 7,5 mm
    • Velocità di produzione: 32 RIVKLE®/min*
    • Nuova modalità con regolazione automatica dell’avvitatura
    • Svitatura automatica
    • Tasto di svitatura manuale
    • Batteria Makita® agli ioni di litio da 1,5 Ah, 18 V
    • Regolazione della forza di bloccaggio dell’utensile
    • Luce di lavoro

    *Secondo la procedura Böllhoff

    Scopri di più sull’utensile
  • RIVKLE® NEO B109

    Nuovo utensile di posa a batteria di alta qualità, veloce e innovativo, con controllo di processo integrato.

    Uso

    • Controllo del processo di montaggio direttamente integrato nell’utensile a batteria
    • Validazione della conformità di posa
    • Controllo qualità di montaggio al 100%

    Caratteristiche specifiche di Böllhoff

    • Validazione della conformità di posa
    • Conservazione dei parametri di ogni regolazione
    • Contatore integrato
    • Report dettagliato degli errori per una facile correzione e una prevenzione ottimizzata
    • Intuitivo software Neosoft RIVKLE®
    • Cambio programma direttamente sull’utensile
    • Informazioni con LED posteriore

    Dati tecnici

    • Modalità di regolazione della forza di posa
    • Forza massima di posa: 18 kN (M3-M8 acciaio)
    • Peso batteria inclusa (accessori esclusi): 2,27 kg
    • Corsa massima: 7,5 mm
    • Velocità di produzione: 32 RIVKLE®/min*
    • Nuova modalità con regolazione automatica dell’avvitatura
    • Svitatura automatica
    • Tasto di svitatura manuale
    • Batteria Makita® agli ioni di litio da 1,5 Ah, 18 V
    • Regolazione della forza di bloccaggio dell’utensile
    • Luce di lavoro

    *Secondo la procedura Böllhoff

    Scopri di più sull’utensile
  • RIVKLE® B2007

    RIVKLE® B2007 funziona a batteria ed è quindi estremamente versatile. La batteria agli ioni di litio garantisce una buona durata di carica.

    Uso

    • Studiato per l’uso in ambienti industriali critici.

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 24 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 8 mm
    • M3 – M10 in acciaio
    • Massima forza di posa: da 3.000 kN a 22.000 kN
    • Peso: 2,49 kg
  • RIVKLE® P1007

    Utensile idropneumatico multimisura per inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®

    Funzionamento

    • Avvitatura di inserti filettati mediante dispositivo automatico di contatto.
    • Processo di rivettatura con un solo interruttore di azionamento.
    • Montaggio con monitoraggio della forza, impostazione della forza tramite codice cromatico.

    Uso

    • Produzione di medie e grandi serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 15 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 7 mm
    • M3 - M6 acciaio e acciaio inox; M8 alluminio
    • Massima pressione di posa: 13.000 kN
    • Peso: 1,8 kg
  • RIVKLE® P2007

    Utensile idropneumatico multidimensionale per la lavorazione di inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®

    Funzionamento

    Avvitatura di inserti filettati mediante dispositivo automatico di contatto.
    Processo di rivettatura con un solo interruttore di azionamento. Montaggio con monitoraggio della forza. Regolazione della forza tramite codice cromatico.

    Uso

    • Produzione di medie e grandi serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 32 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 7 mm
    • M4 - M10 acciaio; M5 - M12 alluminio; M4 - M8 acciaio inox
    • Massima forza di posa: 21.000 N
    • Peso: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2005

    Utensile idropneumatico multimisura per la lavorazione di inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®. Avvitatura di inserti filettati mediante dispositivo automatico di contatto.

    Funzionamento

    Processo di rivettatura con un solo interruttore di azionamento. Regolazione della corsa tramite anello di arresto.

    Uso

    • Produzione di grandi serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 15 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 7 mm
    • M3 - M12 acciaio e alluminio; M3 - M10 acciaio inox
    • Massima forza di posa: 21.000 N a 5,5 – 7,0 bar
    • Peso: 2,6 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Utensile idropneumatico multimisura per inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® PN

    Funzionamento

    • Avvitatura di inserti filettati mediante dispositivo automatico di contatto – Processo di rivettatura con un solo interruttore di azionamento.
    • Montaggio con monitoraggio della forza, impostazione della forza tramite codice cromatico.

    Uso

    • Produzione di medie e grandi serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 15 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 14 mm
    • M4 – M8 in acciaio
    • Massima forza di posa: 14.500 kN
    • Peso: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Utensile idropneumatico multimisura per inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® PN

    Funzionamento

    • Avvitatura di inserti filettati mediante dispositivo automatico di contatto – Processo di rivettatura con un solo interruttore di azionamento.
    • Montaggio con monitoraggio della forza, impostazione della forza tramite codice cromatico.

    Uso

    • Produzione di medie e grandi serie

    Dati tecnici

    • Prestazioni: fino a 14 RIVKLE®/minuto
    • Massima corsa di posizionamento: 14 mm
    • M8 e M10 acciaio e acciaio inox
    • Massima forza di posa: 25.000 kN
    • Peso: 3,1 kg

Utensili di posa automatici per RIVKLE®

  • RIVKLE® Automation E

    Funzionamento 

    Gli inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® vengono alimentati da una vaschetta vibrante. Questo sistema di posa elettrico consente il montaggio automatizzato di inserti filettati e prigionieri grazie al nostro nuovo software HMI web-based che monitora la testa di posa. Essa provvede all’orientamento esagonale automatico e a compensare i disallineamenti dei fori per una corretta presentazione e inserimento del pezzo. La gestione elettronica dei parametri di posa assicura un controllo preciso per risultati di posa ottimizzati. L’approccio sistematico assicura una velocità elevata e una posa precisa dei RIVKLE® di Böllhoff, il monitoraggio del comando dell’intero processo e una ripetibilità ottimale.  

    Dati tecnici  

    • Metodo di posa: impostazione della forza   
    • Peso: 45 kg (testa + ammortizzatore + caricatore)   
    • Alimentazione: elettrica   
    • Forza di fissaggio: da 5 a 30 kN (acciaio fino a M10)   
    • Corsa di posa: 9 mm   
    • Controllo di processo: forza e corsa al 100%   
    • Sistema di alimentazione RIVKLE®: alimentatore automatico  
    • Velocità massima di produzione (RIVKLE®/min): 10
  • RIVKLE® EPK

    Funzionamento

    Utensile con regolazione della pressione e monitoraggio della corsa per il controllo completo della qualità della rivettatura, con segnale di avvertimento in caso di guasti. Avvitatura di RIVKLE® mediante dispositivo automatico di contatto, rimozione automatica dal mandrino dopo la rivettatura.

    Versioni

    • RIVKLE® EPK è disponibile nelle versioni EPK C (da M4 a M10) o EPK HP  (da M8 a M14)
    • EPK C è disponibile a scelta con testa di posa a pistola o verticale.
    • EPK HP è disponibile in versione verticale ed è una versione di EPK C con forza di rivettatura più elevata.

    Uso

    • Produzione di grandi serie
    • Standard di qualità elevati
    • Componenti di sicurezza
    • Obbligo di documentazione
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Funzionamento

    Questa testa di posa è adatta per l’installazione automatizzata di inserti filettati e con prigioniero. Gli inserti filettati RIVKLE® sono alimentati mediante trasportatori a coclea a vibrazione o altri sistemi di distribuzione. Il controllo di processo è integrato. Gli inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®  con gambo esagonale vengono alimentati facilmente e direttamente in qualsiasi posizione, anche rovesciati.

    Dati tecnici

    • Tempo di caricamento: circa 2,8 secondi
    • Processo di rivettatura: circa 2 secondi
    • Massima corsa di posizionamento: 28 mm
    • Massima forza di posa: da 5.000 a 32.000 kN
    • Peso: 23 kg

Accessori

  • RIVKLE® FC340

    Adatto per gli utensili di montaggio: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Caratteristiche

    • Intervallo di misura: da 0 a 40 kN
    • Precisione di misura: ± 3 %
    • Range di applicazione: da M3 a M16

    Vantaggi

    • Facile da utilizzare: un ciclo di rivettatura → indicazione della forza di rivettatura
    • Non occorre configurare
    • Compatibile con tutti gli utensili di montaggio servocontrollati RIVKLE®

Video

La tecnologia RIVKLE®

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

Che si tratti di trasporto su gomma, via aerea o via mare, Böllhoff realizza la soluzione di fissaggio su misura per ogni industria.

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci