eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Fissaggio diretto

QUICK FLOW® Plus

Vite per lamiere sottili

Unire in modo sicuro lamiere sottili: ottenete risultati ottimali con la vite QUICK FLOW® Plus.

Elemento di fissaggio maschiante QUICK FLOW® Plus – variante con testa bombata e rondella pressata

Per un fissaggio diretto sicuro

QUICK FLOW® Plus permette di realizzare in modo stabile, sicuro e riutilizzabile la giunzione di lamiere senza foro pilota

Böllhoff è il tuo partner esperto in tecniche di assemblaggio innovative. Le nostre viti QUICK FLOW® Plus offrono una soluzione straordinaria nella giunzione di lamiere e componenti a parete sottile,senza bisogno di preforatura e dadi. I componenti stanno diventando sempre più leggeri, al fine di offrire una produzione sostenibile e vantaggi tecnologici. Tuttavia, dal punto di vista della progettazione e dell'implementazione tecnica, le costruzioni leggere pongono una serie di sfide. Gli elementi di fissaggio QUICK FLOW® Plus sono viti autoformanti progettate appositamente per l'utilizzo con lamiere sottili e componenti a parete sottile, e offrono diversi vantaggi tecnologici. Rappresentano un'alternativa economica che permette di risparmiare sui dadi e i costi di produzione. Scopri come i nostri elementi di fissaggio maschianti ottimizzano i tuoi processi e rendono le giunzioni durature e sicure.

Fissaggio di lamiere senza dadi – in modo sicuro e duraturo

Quando si uniscono lamiere sottili con le classiche viti per lamiera con filettatura ST, spesso è necessario l'utilizzo di dadi. Il fissaggio diretto con QUICK FLOW® Plus è più vantaggioso nei metodi di costruzione a struttura leggera che oggigiorno sono impiegati in svariati settori, in quanto permette il fissaggio sicuro e duraturo senza bisogno di componenti aggiuntivi, come i dadi. Ciò permette di risparmiare in termini di peso, tempi e costi, e di beneficiare della maggiore affidabilità del processo.

Approfitta dei vantaggi offerti dalle nostre viti automaschianti QUICK FLOW® Plus. Gli elementi di fissaggio vengono avvitati sulle lamiere sottili senza bisogno di alcun foro pilota e senza dover prima effettuare la filettatura. Questo metodo assicura un fissaggio rapido e dal costo contenuto, ad esempio per il montaggio di sistemi di ventilazione, elettrodomestici e alloggiamenti per componenti elettronici, nonché per il fissaggio di componenti nell'industria automobilistica.

Principio di funzionamento di QUICK FLOW® Plus

Punti di forza

I vantaggi delle viti QUICK FLOW® Plus

  • Ottimizzazione del processo

    Economico: con QUICK FLOW® Plus non occorre alcuna preforatura o punzonatura, nè tagliare la filettatura. La punta della vite perfora la lamiera, formandoil proprio foro. Ciò fa risparmiare tempo e riduce i costi di processo.

  • Automazione

    Rapidità e affidabilità: gli elementi di fissaggio QUICK FLOW® Plus possono essere montati in modo automatizzato.

  • Filettatura anzichè taglio del filetto

    Il vantaggio della filettatura è che non vengono prodotti trucioli e l'incrudimento genera un filetto interno più resistente.

  • Orientate all'applicazione

    Le nostre viti QUICK FLOW® Plus sono disponibili in diverse misure e dimensioni. Dato che per utilizzare gli elementi di fissaggio basta l'accesso da un lato, le applicazioni pratiche di queste viti sono molteplici.

  • Flessibilità nel montaggio

    I componenti possono essere posizionati nel modo desideratoi, poiché non occorre effettuare alcuna preforatura. Le tolleranze di produzione non costituiscono quindi un problema.

Il metodo semplice per il fissaggio di lamiere

Principio di funzionamento degli elementi di fissaggio QUICK FLOW® Plus di Böllhoff

La vite per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus è un elemento di fissaggio automaschiante sviluppato appositamente per l'impiego con lamiere e componenti a parete sottile. Con questo elemento di fissaggio non sono più necessarie le lunghe fasi del processo, come il taglio del filetto, la creazione di un foro centrale o la pulizia. Le viti automaschianti sono elementi di fissaggio in grado di generare da sé la filettatura interna. Ciò significa che il filetto interno creato nella lamiera viene scanalato e non tagliato. Rispetto alla filettatura, la maschiatura offre due importanti vantaggi: la maggiore resistenza del filetto interno grazie all'incrudimento risultante dal processo di maschiatura e l'assenza di trucioli.

Il filetto interno è creato dall'area di formazione della vite. I presupposti sono che il filetto deve essere più resistente del pezzo e il pezzo deve essere sufficientemente duttile.La sezione passante generata fa sì che il filetto interno creato venga a trovarsi ad un'altezza di installazione più favorevole sulla giunzione. Il passo della filettatura è più fine rispetto a quello delle tradizionali viti autofilettanti, assicurando così una sovrapposizione sufficiente dei fianchi formati della filettatura. Pertanto, non è necessario ricorrere a dadi aggiuntivi. Gli elementi di fissaggio per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus presentano inoltre una filettatura a due principi. Ciò riduce i tempi ciclo e di processo. Al fine di ottimizzare il processo di giunzione, vengono forniti inserti con geometria speciale che evitano alla vite di rotolare. Ciò agevola il processo di fissaggio per l'operatore, anche in  assemblaggi difficili.

QUICK FLOW® Plus permette di realizzare in modo semplice e sicuro la giunzione di lamiere sottili
Procedimento di montaggio di un elemento di fissaggio per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus

Elemento di fissaggio per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus

  • Filetto aggiuntivo della vite QUICK FLOW® Plus

  • Inserto accluso per ottimizzare e rendere più conveniente il montaggio del nostro QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – variante con testa bombata e rondella pressata

  • QUICK FLOW® Plus – variante con testa bombata

  • Sezione del fissaggio diretto su lamiere sottili con QUICK FLOW® Plus

FAQ su QUICK FLOW® Plus

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano gli elementi di fissaggio per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Elementi di fissaggio maschianti per metallo

Esempi applicativi della vite QUICK FLOW® Plus

Qui puoi vedere alcuni esempi pratici di applicazione degli elementi di fissaggio per lamiere sottili QUICK FLOW® Plus di Böllhoff.

  • Montaggio di elementi aggiuntivi per i sistemi di ventilazione

  • Cabina degli armadi elettrici

  • Montaggio di accessori per e-bike

  • Fissaggio di componenti aggiuntivi per le pompe di calore

Fissaggio diretto su metallo e plastica

Altre soluzioni per il fissaggio diretto