Die Anforderungen an tragbare Stromerzeuger für Brand- und Katastrophen-Einsätze sind hoch. SNAPLOC® Steckverbindungen sind für Rosenbauer die sichere Wahl.
Die Anforderungen an tragbare Stromerzeuger für Brand- und Katastrophen-Einsätze sind hoch. SNAPLOC® Steckverbindungen sind für Rosenbauer die sichere Wahl.
Webseite
www.rosenbauer.com
Alles, was im Krisenfall zum Einsatz kommt, muss zu 100 Prozent zuverlässig sein, intuitiv bedienbar und geschützt vor äußeren Einflüssen. Die neue Generation der tragbaren Rosenbauer-Stromerzeuger sollte zudem noch leichter und leiser werden und ohne Leistungsschwächen funktionieren – unabhängig davon, welche und wie viele elektrische Geräte angeschlossen werden.
Von gleicher Bedeutung ist aber auch ein geschützter Bereich für das Innenleben. Die Abdeckklappe oben und die abnehmbare Schutzabdeckung müssen einen schnellen Zugriff erlauben, um ohne Verzögerungen auf Betriebsveränderungen reagieren zu können.
Industrie
Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz
Hauptsitz
Leonding / Österreich
Gegründet
1866
Der Produktionsprozess ist durch den Einsatz von SNAPLOC® - Steckverbindung bestehend aus Kugelbolzen und Kupplung - für die Befestigung der obenliegenden Schutzkappe und der Abdeckhaube deutlich vereinfacht worden.
Die vibrations- und geräuschentkoppelnde Funktion des Systems trägt wesentlich zur Verringerung der Geräuschemission bei.
Und - wichtig bei jedem Notfalleinsatz - das SNAPLOC® Befestigungssystem macht den schnellen Zugriff auf das Geräteinnere jederzeit möglich, um auf Betriebsveränderungen ohne Verzögerungen reagieren zu können.
Die Böllhoff SNAPLOC® Steckverbindung kommt als Befestigung der Schutzkappe und Abdeckhaube zum Einsatz und erwies sich bereits in der Testphase als hoch zuverlässig, auch unter härtesten Belastungen. Das Unternehmen Rosenbauer überzeugte darüber hinaus die einfache Montage und Demontage der SNAPLOC® Bolzen und Kupplungen, die zu einer deutlichen Vereinfachung des Produktionsprozesses geführt hat. Ein weiterer Pluspunkt: Die Verringerung der Geräuschemissionen durch die geräusch- und vibrationsentkoppelnde Funktion des Systems.
Durch die positiven Erfahrungen ist die Verwendung der Böllhoff SNAPLOC® Steckverbindung auch für die zukünftige neue Generation geplant.
Find out more: related downloads.
If you would like to know more, simply download the relevant brochures.
Title | Language | Version | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsstory Rosenbauer und Böllhoff: eine sichere Verbinndung, wenn’s brenzlig wird!
|
German | 0325/17.01 | 303 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
English | 12/2020 | 989 kb / PDF |
To view PDF documents, you will need the free Adobe Acrobat Reader.