Технология за уплътняване
За перфектно уплътняване
Уплътняващите гайки SEAL LOCK® осигуряват надеждно уплътняване срещу газове или течности, дори при високо налягане. Те уплътняват едновременно вътре в резбата и под главата. Еднокомпонентните уплътняващи гайки могат да се монтират бързо.
Положителни фактори
Двойно уплътняване. SEAL LOCK® уплътнява едновременно вътре в резбата и под главата срещу течности и газове.
Металното покритие предотвратява загубата на сила на предварително натоварване при монтажа на уплътняващия пръстен.
Температурната устойчивост на уплътняващите гайки SEAL LOCK® е от -40 °C до 110 °C.
Метод и принцип
Уплътняващите гайки SEAL LOCK® са еднокомпонентни конструктивни елементи. Уплътнението срещу изтичане се осигурява както в резбата, така и в носещата повърхност. Уплътняващите гайки SEAL LOCK® осигуряват високоякостна резбова връзка без загуба на предварително натоварване – дори и след многократно затягане на винтовете.
Информация и др.
Интересувате се от SEAL LOCK®? Моля изтеглете допълнителна информация тук.
Имате въпроси?
Искате да научите повече за нашите продукти или услуги? Нашият екип ще се радва да Ви консултира.
Свържете се с нас