Casos de Éxito

Zöllner Motoren

Gracias a la reparación con filetes insertos HELICOIL® Plus, los clientes tienen que realizar menos esfuerzos y se reducen los costes.

 

Reparación en lugar de sustitución

En el caso de que las roscas estén desgastadas, existen dos posibilidades: cambiar toda la pieza o repararla con nuestros filetes insertos HELICOIL® Plus.

Zöllner Motoren se ha hecho un nombre en Baden-Wurttemberg como experto en el certificado de cilindros y en el sector de la reparación de motores. Su buena reputación se basa en el ahorro de costes que proporcionan al cliente, y nosotros desde Böllhoff aportamos nuestro granito de arena con los filetes insertos HELICOIL® Plus .

Situación inicial

 

Roscas dañadas debido al desgaste

Hay detalles pequeños que generan costes importantes. Antes era necesario cambiar toda la pieza aun cuando el único elemento desgastado era la rosca, lo que desalentaba a los clientes, que tenían que hacer frente a unos gastos más que considerables. Por este motivo, Reiner Bohlender, propietario de Zöllner Motoren, empezó a buscar una alternativa más atractiva que permitiera realizar una reparación profesional de los motores en consonancia con el valor de mercado real del vehículo.

Perfil del cliente

Sector industrial
Reparación de motores

Sede central
Gerstetten, Alemania

Solución

 

Soluciones para reparaciones HELICOIL® de Böllhoff

Hoy en día, muchas roscas defectuosas pueden repararse mediante el uso de filetes insertos HELICOIL® Plus. Primero, se hace el taladro sobre la rosca dañada antes de realizar el terrajado con un macho HELICOIL® Plus especial. A continuación, el filete inserto HELICOIL® se coloca con el vástago de colocación, por lo que la rosca queda lista para seguir utilizándose. Con el kit HELICOIL® Plus, todos los útiles y elementos de fijación que se necesitan están siempre a mano.

Resultado

 

Costes más reducidos, mayor resistencia

La rosca no solo se repara, sino que se hace más resistente incluso que antes, por esto los filetes insertos HELICOIL® Plus no solo se utilizan en tareas de reparación. En Zöllner Motoren, las roscas que se someten a fuertes cargas y se utilizan con frecuencia también suelen reforzarse con filetes insertos HELICOIL® con fines preventivos.
Son típicas áreas problemáticas en el sector del automóvil las roscas del cárter de aceite, de las bujías de encendido y de la sonda lambda, así como las reparaciones en los cojinetes de la rueda. Para tales casos, ofrecemos kits HELICOIL® Plus especiales, adaptados específicamente a cada aplicación.

Ventajas para el cliente

  • Reparación rápida y económica
  • Mayor resistencia de la rosca

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Kits de reparación para la industria del automóvil
inglés 0195/15.02 931 kB / PDF
inglés 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Kits de reparación para roscas dañadas
inglés 02/18 994 kB / PDF
inglés 02/18 994 kb / PDF
Módulo de la puerta
Soluciones de fijación innovadoras para el módulo de la puerta
inglés 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglés 0941/15.02 1302 kb / PDF
Módulos frontal y posterior
Soluciones de fijación innovadoras para los módulos frontal y posterior
inglés 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglés 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construcción ligera
Soluciones de fijación eficientes para la fabricación de estructuras ligeras
inglés 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglés 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.