Características técnicas
- Recorrido máximo: 7,0 mm
- Fuerza de colocación máxima: 21 kN
- Presión nominal de aire: 5,5-7,0 bares
- Peso (sin unidad de recambio): 2,2 kg
- Nivel sonoro: < 70 dB(A)
Tecnología de unión innovadora
Los SPREDLOC® son pernos roscados que Böllhoff ofrece junto con los correspondientes sistemas de colocación para fijación por expansión. Los pernos roscados de tipo 8.8 se han diseñado especialmente para una colocación sencilla y eficaz con accesibilidad por un solo lado tras la fabricación de la pieza. El resultado son roscas sólidas y duraderas para sus estructuras ligeras y de alta calidad fabricadas en aluminio, magnesio o polímeros.
FORTALEZAS
Elemento de fijación preinstalado que consta de una sola pieza. No requiere de una rosca receptora y puede crear roscas en alojamientos roscados terrajados. Creación de roscas sólidas de tipo 8.8.
No produce residuos ni rebabas durante la colocación.
Adecuado para una amplia variedad de materiales ligeros.
Método de colocación «en ciego» (accesibilidad por un solo lado). La máquina de colocación RIVKLE® acreditada está disponible para su solocación e incluye desde aparatos manuales hasta sistemas completamente automatizados.
MÉTODO Y PRINCIPIO
El SPREDLOC® es un elemento de fijación preinstalado formado por dos elementos. Se rosca en la máquina de colocación y se coloca en el alojamiento correspondiente. El alojamiento puede preformarse o mecanizarse con taladros comunes como agujero pasante o ciego.
La parte superior moleteada se coloca en el vástago del perno mediante el movimiento de tracción axial de la máquina de colocación sobre el perno del elemento de fijación, expandiéndose al mismo tiempo. En este proceso, el moleteado exterior de la parte superior presiona contra la pared del alojamiento de la pieza. El moleteado longitudinal en la cabeza del perno evita que este gire dentro del alojamiento.
Un reborde cilíndrico en el perno roscado limita cualquier movimiento posible y aumenta la resistencia a la tracción. Así, el SPREDLOC® queda fijado y bloqueado contra el giro y la tracción.
Esta innovadora solución de fijación es adecuada para espesores de material y alturas de cabeza a partir de 6 mm.
Consulte el catálogo de productos para obtener información sobre los valores de par y resistencia a la tracción.
Información y más
¿Está interesado en el SPREDLOC®? Descargue más información aquí.
Estaremos encantados de ayudarle
Pregúntenos y nos pondremos en contacto con usted
Contacto