Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnología de soldadura por resistencia

WELTAC®

Sistemas de fijación para soldadura por resistencia de elementos

Flexible y fiable

Tecnología flexible

La tecnología de soldadura por resistencia WELTAC® es un proceso de fijación que permite crear uniones mecánicamente resistentes que resultan idóneas para la fabricación moderna con diversos materiales.

Fortalezas

Ventajas de la tecnología de soldadura por resistencia WELTAC®

  • Tecnología comprobada

    La primera fase del proceso WELTAC® Automation se basa en los probados sistemas de procesamiento RIVSET® Automation E y EH.

  • Larga vida útil

    Necesidades de mantenimiento reducidas

  • Utilización de los equipos existentes

    Para la fabricación moderna de carrocerías de vehículos durante la segunda fase del proceso WELTAC®, puede utilizar los sistemas existentes de soldadura por puntos por resistencia

Método y principio

¿Cómo funciona la soldadura de elementos por resistencia?

La soldadura de elementos por resistencia es un desarrollo adicional de la soldadura por puntos. A diferencia del procedimiento convencional, se utiliza como elemento de fijación auxiliar un elemento con resistencia similar a un remache fabricado en un material compatible con la chapa base. En la primera fase del proceso, el elemento de soldadura WELTAC® se empuja sobre la capa de material superior. Luego este componente se suelda a la capa inferior de acero en la segunda fase del proceso. Böllhoff solo suministra elementos WELTAC® y WELTAC® Automation para la primera fase del proceso. 

Soldadura de elementos por resistencia WELTAC®Para la fabricación moderna con diversos materiales

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podamos trabajar juntos?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted.

Contacte con nosotros

Equipo de colocación eléctrico WELTAC® Automation

El equipo WELTAC® Automation se basa en el sistema de procesamiento electrohidráulico de eficacia comprobada RIVSET® Automation EH.

  • El WELTAC® Automation E

    Descubre las características del WELTAC® Automation E:

    • Smart: diseños modulares y completos
    • Rápido: configuración mediante Plug & Play
    • Flexible: acceso remoto al software de control
    • Potente: CPU rápida y de alto rendimiento
    • Plug & play: la unidad de control manual móvil ofrece más de un control durante la puesta en servicio
    • Tiempos de procesamiento ≤ 1,5 segundos/elemento (según la máquina de colocación, también EH)
  • Estructura en C

    Gracias a un sistema modular, con la nueva estructura en C es posible generar un número mínimo de estructuras base para una gran variedad de equipos de colocación.

    Ventajas

    • Eficaz
      El proceso de diseño de las máquinas de colocación, ya sean versiones nuevas o modificaciones, se reduce drásticamente.
    • Ligero
      La nueva cabeza en C es de media un 20 % más ligera, lo que contribuye a un diseño compacto.
  • Cabeza de colocación

    • Alimentación por soplado y procesamiento de los elementos WELTAC® mediante un sistema de transporte neumático controlado hacia el conducto.
    • También permite la alimentación eficaz de elementos WELTAC® de pequeño tamaño (cuerpo de 4 mm de diámetro, 2,6 mm de longitud total), con o sin anillo de sujeción.
  • Alimentación

    • Mínimo mantenimiento con la máxima disponibilidad
    • Suministra aprox. 45 elementos/minuto
    • Depósito de aprox. 4000 elementos (puede aumentarse si es necesario)

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Colocación manual

Equipos manuales para la primera fase del sistema WELTAC®.

  • Equipo de colocación WELTAC® Portable C

    La nueva generación de la remachadora electrohidráulica Portable C proporciona opciones de combinación flexibles usando la misma herramienta básica. Las cabezas de remachado autoperforador se pueden reemplazar fácilmente in situ.

    Ventajas

    • Ciclo de colocación definido
    • Configuración precisa de la presión en la pantalla
    • Control de presión digital
    • Energía de la batería
    • El equipo electrohidráulico Portable C puede usarse en la fase 1 del proceso
    • La unidad base también es apta para la colocación de remaches RIVSET®
    A nuestro manual del usuario de WELTAC® Portable C

PARA MÁS INFORMACIÓN

Descárguese aquí los catálogos sobre nuestro sistema de fijación para soldadura de elementos por resistencia

¿Está interesado en nuestro sistema de fijación para soldadura de elementos por resistencia WELTAC®? Obtenga más información aquí.

¿Tiene alguna duda?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de atenderle.

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted