La gama de productos con capa antigripante de Böllhoff ayuda a evitar este problema.
La gama de productos con capa antigripante de Böllhoff ayuda a evitar este problema.
La razón por la que los aceros inoxidables son resistentes a la corrosión es que su superficie está cubierta por una capa de óxido de cromo muy delgada (de 2 a 5 nm). Debido a las posibles diferencias en la actividad electroquímica, el acero inoxidable tratado suele pasivarse. En el caso de la gama de productos con capa antigripante, la pasivación específica vuelve a tratarse con una suspensión coloidal no electrolítica específicamente diseñada para este caso, que produce una delgada capa de lubricación en seco a base de fluoropolímeros. De este modo, es posible la colocación sin que la rosca se gripe.
La capa antigripante reduce a un mínimo los posibles costes posteriores que puede implicar una unión atornillada en acero inoxidable. El tratamiento previo está seco y es antideslizante. El color es blanquecino y el espesor de la capa oscila entre 5 y 20 μm. La temperatura oscila entre -180 °C y 260 °C. La fricción se ajusta en un margen comprendido entre 0,12 y 0,18 μges.
Actualmente, la gama de productos de Böllhoff incluye tuercas DIN 934 y tuercas autoblocantes DIN 985 en A2 con la capa antigripante según B 53090.
Además, el laboratorio acreditado de Böllhoff se encarga de realizar los ensayos necesarios para conseguir el mejor diseño posible de la unión.
Se autoriza la reimpresión.
Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com
Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com
¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.
¿Qué? | Formato de archivo/Caracteres | Primera autorización | Tipo/Tamaño | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota de prensa
|
.doc/1.829 caracteres* | Enero de 2016 | 14 kb / ZIP | ||||
Fotos para la prensa
|
.jpg/CMYK/300 dpi | Enero de 2016 | 2849 kb / ZIP |
* incluidos espacios