11/09/2025|Productos y servicios
¡NUEVO! KAPTI® Limiter
Limitadores de compresión remachables para componentes plásticos. Con KAPTI® estamos redefiniendo nuestro mundo de elementos funcionales.
El KAPTI® Limiter es un remache con casquillo sin rosca
Se ha desarrollado especialmente para proteger los componentes de plástico contra grietas y deformaciones al atornillarlos a una contrapieza, lo que garantiza un ajuste permanente entre el elemento y la pieza soporte absorbiendo y manteniendo la fuerza de precarga eficazmente. El elemento puede colocarse en diversos componentes de plástico y ofrece la flexibilidad de utilizar la misma geometría para piezas de distintos espesores, algo que lo diferencia claramente de los limitadores de compresión de ajuste a presión convencionales y protege el componente contra daños.
Ventajas
- Protección del componente
Protege contra el agrietamiento del componente absorbiendo las tensiones durante el atornillado. - Protección de la fuerza de precarga
Evita que el plástico se desplace y así mantiene la fuerza de precarga de forma permanente. - Flexibilidad
Un solo elemento para componentes de distintos espesores permite un diseño flexible. - Estanqueidad
Las juntas de estanqueidad garantizan una unión estanca. - Rentabilidad
La colocación en prensa permite una producción rentable. - Respetuoso con el medio ambiente
La fijación mecánica sin aplicar calor preserva la integridad del material.