27/11/2025|Productos y servicios
Con esta función de arrastre integrada, definimos nuevos estándares en fiabilidad y producción eficiente.
Ofrece alta resistencia y una fabricación más sencilla, con las consiguientes ventajas en términos de coste. Con el nuevo elemento de ajuste del FLEXITOL® Metal, la función de arrastre se ha trasladado al interior del componente. No obstante, todavía es plenamente compatible con los elementos del FLEXITOL® Metal existentes.
Con la nueva generación del elemento de ajuste del FLEXITOL® Metal, Böllhoff eleva el rendimiento y la eficiencia económica de esta tecnología de fijación hasta un nuevo nivel. La función de arrastre interna aumenta considerablemente la resistencia del elemento. Al no existir segmentos de arrastre externos, el proceso de fabricación también se simplifica, lo que reduce los costes de adquisición.