Gamas complementarias

NAVITIGHT®

Para fijaciones seguras por atornillado. Con el NAVITIGHT® evitará daños causados por errores de alineamiento.

 

Para montajes totalmente alineados

El NAVITIGHT® corrige los errores de los ángulos y posicionamiento durante la colocación

Si el tornillo se coloca en la pieza receptora con un paso de rosca descompensado por un lado (conocido en inglés como “cross-threading”), la rosca receptora puede sufrir daños o incluso quedar inutilizable. Gracias a la geometría especial del tornillo NAVITIGHT®, este problema es ya cosa del pasado.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

Un principio sencillo, una eficacia notable. La particularidad de los tornillos NAVITIGHT® radica en la geometría del extremo de la rosca. El reducido diámetro exterior de la punta del tornillo es inferior al diámetro del núcleo de la rosca interior, mientras que el paso de rosca restante permanece constante. De este modo, el par que se genera al roscar el tornillo lo alinea perfectamente con la rosca receptora, lo que evita cualquier error al realizar la unión atornillada.

Aplicaciones

Los tornillos se utilizan en todas las aplicacioness en los que se realiza la colocación totalmente automática o manual del tornillo, donde el acceso a la rosca interior dentro de la pieza receptora es limitado.

Ventajas
  • Unión atornillada segura
  • Ahorro de tiempo y de costes gracias a la reducción del porcentaje de errores
  • También es posible una colocación automatizada
  • Función de retirada de pintura que elimina, entre otros, los restos de pintura de la rosca de contacto.

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Colocación segura del tornillo

Corrección de errores, gracias a la punta conificada del tornillo. Incluso los tornillos colocados de forma incorrecta se alinean como corresponde en la rosca de la tuerca.

Reducción de residuos

El concepto innovador de los tornillos NAVITIGHT® evita de forma eficaz que se produzcan daños en la rosca receptora y la necesidad de deshecharla para reemplazarla por una nueva.

Ahorro en los costes de los procesos

La rosca no sufre daños, por lo que se reducen de forma considerable los costes de trabajos posteriores o las laboriosas tareas de reparación.

Uso universal

Diseño ergonómico para un ángulo de roscado óptimo cuando se realiza una colocación manual. Además, en el proceso de colocación automático también se obtienen numerosas ventajas.

Descripción detallada

 

Rosca con autoalineación

Cuando el espacio para realizar la colocación es reducido, los tornillos se colocan con frecuencia con el ángulo equivocado. Así, un daño en la rosca receptora como consecuencia de un ladeo pueden producir fallos en la producción y, en parte, ocasionar costes de mecanizado posterior realmente considerables. Con el fin de eliminar el origen de estos errores desde el propio montaje, el diámetro exterior de la punta del tornillo NAVITIGHT® es más pequeño que el diámetro del núcleo de la rosca interior. Como el paso de rosca permanece constante en este punto, el tornillo se alinea por sí solo con la rosca receptora y, en consecuencia, se elimina la posibilidad de que se produzcan daños durante el roscado.

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Gamas complementarias

Modelo estándar NAVITIGHT®

Cabeza hexagonal, disponible en las dimensiones M 5 a M 14.

Más
Gamas complementarias

NAVITIGHT® con función para retirar la pintura

El tornillo NAVITIGHT® cuenta con una ranura para la eliminación de pintura, gracias a la cual se restituye la rosca hembra retirando mediante raspado la pintura que se encuentra en ella.

Más

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.