Remachado / Reparación de roscas

Kits de reparación de Böllhoff

 

Kits de reparación para la industria del automóvil

¿Por qué sustituir componentes si es posible repararlos?

Dejar lo antiguo como nuevo. Nuestros diversos kits de reparación representan una alternativa de alta calidad, con un método fácil, rápido y claramente mejorado. Y es que una reparación no solo
supone un ahorro económico, sino que también contribuye al aprovechamiento de los recursos existentes.
Encuentre aquí la solución de reparación profesional que más se adapta a sus necesidades

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

Ofrecemos cuatro soluciones para reparaciones en el sector del automóvil:

  • Filetes insertos HELICOIL® de alta resistencia
  • Tuercas autoblocantes HELICOIL®
  • Tuercas y pernos remachables RIVKLE®
  • Remaches ciegos RIVQUICK®
Aplicaciones
  • Rosca de la sonda lambda
  • Roscas del tapón del cárter
  • Roscas de los inyectores
  • Roscas de bujías de encendido
  • Roscas de bujías de incandescencia
  • Roscas de los tornillos de la rueda
  • Roscas de la sujeción de la rueda
  • Fijación de colectores de escape
  • Fijación de turbocompresores
  • Fijación de matrícula
  • Roscas dañadas en chasis de motocicletas
Ventajas
  • Reparaciones económicas
  • Alta resistencia a las tensiones y al desgaste
  • Colocación sencilla y rápida

Descripción detallada

 

Filetes insertos HELICOIL® Plus

Un par de apriete demasiado alto, la corrosión o incluso
el desgaste, son algunas de las causas que pueden dañar las roscas.
Los filetes insertos HELICOIL® Plus se han desarrollado en numerosas versiones para garantizar una reparación rápida de la rosca. Con la utilización de filetes insertos HELICOIL® Plus no solo se consigue la reparación de la rosca, sino que también aumenta su resistencia.

En primer lugar, se realiza un taladro en la rosca defectuosa y, después, un terrajado, que debe hacerse con un macho HELICOIL® Plus. A continuación, se coloca el HELICOIL® Plus utilizando el vástago de colocación previsto para tal fin. Finalmente, se rompe el entrador con el rompedor, por lo que la nueva rosca con el filete inserto HELICOIL® Plus queda lista para ser utilizada.

Filetes insertos para metales HELICOIL® Plus Free Running
 
Rosca dañada (a la izquierda) y rosca reparada con HELICOIL® Plus (a la derecha)

Rosca dañada (a la izquierda) y rosca reparada con HELICOIL® Plus (a la derecha)

 

Tuercas autoblocantes HELICOIL® para la fijación de colectores de escape y de turbocompresores

Las tuercas autoblocantes HELICOIL® Screwlock son una combinación de tuercas y filetes insertos de alta resistencia HELICOIL® Screwlock. Estos elementos de fijación perfectamente optimizados entre sí le ofrecen ventajas esenciales para uniones atornilladas que deben responder a altas exigencias. Para la fijación segura del colector de escape, le ofrecemos sobre todo la tuerca autoblocante HELICOIL® como variante de tuerca con collar con arandela integrada.

Tuercas HELICOIL® autoblocantes con arandela
 
Cuerpo con arandela + HELICOIL® Screwlock = tuerca HELICOIL® autoblocante como variante de tuerca con collar con arandela

Cuerpo con arandela + HELICOIL® Screwlock = tuerca autoblocante HELICOIL® como variante de tuerca con collar con arandela

 

Tuercas remachables RIVKLE®

Las tuercas remachables RIVKLE® se utilizan
donde es necesario crear roscas en piezas de reducido espesor.
Además, otorgan mayor resistencia a la rosca.
Las aplicaciones más habituales son la unión de chapas de la carrocería,
la fijación de matrículas y la reparación de
roscas dañadas en chasis de motocicletas.

Tuercas remachables RIVKLE® en acero inoxidable
 
Colocación de una tuerca remachable o de un perno remachable RIVKLE® utilizando el método de colocación por recorrido.

Colocación utilizando el método de colocación por recorrido.

1) Roscado
2) Inserción
3) Colocación
4) Desenroscado

 

Remaches ciegos RIVQUICK®

La tecnología de remaches ciegos RIVQUICK® es un método acreditado para la unión definitiva de chapas y plásticos de reducido espesor. Especialmente recomendada para aplicaciones en las que únicamente se puede acceder a la pieza por un solo lado. Al colocar remaches ciegos no se genera calor, por lo que no se producen deformaciones. Asimismo, pueden utilizarse sin problemas en piezas con tratamientos superficiales.

Colocar remaches RIVQUICK® estándar
 

Antes de la colocación
El remache ciego se coloca en el alojamiento.


Durante la colocación
Se produce una deformación en el cuerpo del remache que hace que
el alojamiento se rellene completamente.


Después de la colocación
El vástago del remache se rompe aplicando una fuerza determinada en un punto predefinido. La parte del vástago del remache que no se desprende queda sujeto firmemente dentro del cuerpo del remache.

Remache ciego RIVQUICK® – Plano de un remache colocado

Kits de reparación

Filetes insertos para metales HELICOIL® Plus – La solución de reparación para roscas dañadas.

Los kits HELICOIL® Plus le permiten reparar roscas dañadas de forma sumamente sencilla y en tan solo unos pasos. Los kits son prácticos y están adaptados a diferentes necesidades.

Soluciones de reparación estándar

Kit HELICOIL®

M 2.5 a M 16

Más
Soluciones de reparación estándar

Kit HELICOIL®

M 18 a M 36 x 1.5

Más
Soluciones de reparación estándar

Kit HELICOIL®

M 2.5 a M 6, M 4 a M 10, M 5 a M 12 y M 6 a M 14 x 1.25

Más
Soluciones de reparación especiales

Kit HELICOIL® - Roscas de sondas lambda

M 18 x 1.5 de Inconel X750 con tratamiento superficial de plata para cargas térmicas elevadas.

Más
Soluciones de reparación especiales

Kit HELICOIL® - Roscas del cárter de aceite

M 12 x 1.5 – M 16 x 1.5 Inox A2

Más
Soluciones de reparación especiales

Cofre HELICOIL® - Roscas de tornillos de inyectores

M 6 x 9, M 6 x 12 Inox A2 o M 6 x 9, M 6 x 18 Inox A2

Más
Soluciones de reparación especiales

Kit HELICOIL® - Roscas de bujías de encendido y roscas de bujías de incandescencia

M 10 x 1 a M 14 x 1.25 Inox A2

Más
Soluciones de reparación especiales

Cofre HELICOIL® - Roscas de pernos de ruedas

M 14 x 1.5 x 9 y M 12 x 1.5 x 12 Inox A2

Más
Soluciones de reparación especiales

Cofre HELICOIL® - Roscas de alojamientos de rodamientos de ruedas

M 9 x 10 Inox A2

Más
sueltos

HELICOIL® Plus

Para necesidades de reposición también suministramos piezas de recambio para los filetes insertos HELICOIL® Plus.

Más
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® son un buen ejemplo de la utilización conjunta y eficiente de dos elementos de fijación. Con seguridad.

Combinación de tuerca con collar y filete inserto HELICOIL® Plus Screwlock.

Tuercas autoblocantes HELICOIL®

para la fijación de colectores de escape y turbocompresores.

Más
Tuercas remachables RIVKLE® Plus para la reparación de roscas en piezas de reducido espesor.

Entre las aplicaciones más habituales se encuentran la fijación de las matrículas y la reparación de roscas dañadas en chasis de motocicletas. La reparación con tuercas remachables RIVKLE® Plus aumenta la resistencia de la rosca.

Kit RIVKLE® Plus –
Cabeza reducida

M 3, M 4, M 5 y M 6

Más

Kit RIVKLE® Plus –
Cabeza plana

M 4, M 5 y M 6

Más

Kit RIVKLE® Plus –
Cabeza reducida

M 6, M 8 y M 10

Más

Kit RIVKLE® Plus –
Cabeza plana

M 6, M 8 y M 10

Más

Piezas de recambio

Piezas de recambio RIVKLE® Plus con 100 tuercas remachables por bolsa en diferentes versiones y dimensiones.

Más
Remaches ciegos RIVQUICK® para uniones fiables y seguras en piezas de reducido espesor.

Estos remaches ciegos no solo resultan adecuados para piezas de reducido espesor, sino también para la fijación de piezas con accesibilidad por un solo lado. Al colocar remaches ciegos no se genera calor, por lo que no se producen deformaciones. Asimismo, pueden utilizarse sin problemas en piezas con tratamientos superficiales.

Kit RIVQUICK®

3 × 6, 3 × 8, 4 × 8, 4 × 10 y 4 × 12& (con cabeza grande)

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Kits de reparación para la industria del automóvil
inglés 0195/15.02 931 kB / PDF
inglés 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Kits de reparación para roscas dañadas
inglés 02/18 994 kB / PDF
inglés 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos para obtener roscas de alta resistencia
español 0100/16.14 5426 kB / PDF
español 0100/16.14 5426 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos en dimensiones no métricas para metales
inglés 0101/15.02 3494 kB / PDF
inglés 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
Tuercas y pernos remachables
español 02/2022 2769 kB / PDF
español 02/2022 2769 kb / PDF
RIVQUICK®
Remaches ciegos y remachadoras
alemán,
español,
francés,
inglés,
italiano
07/2019 1947 kB / PDF
alemán,
español,
francés,
inglés,
italiano
07/2019 1947 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.