Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Piezas DIN y normalizadas

Tuercas soldadas

Las tuercas soldadas permiten uniones permanentes y fiables.

Tuercas soldadas con cuello cuadrado (DIN 928).

Tuercas soldadas: la solución para aplicaciones de difícil acceso

Las tuercas se sueldan a la chapa en los puntos de contacto de la tuerca soldada mediante un proceso también denominado soldadura por proyección. De este modo se garantiza que la tuerca no se suelte de la placa de montaje. También ofrece ventajas cuando resulta difícil acceder al punto de soldadura. El tornillo puede atornillarse a través de un orificio previamente perforado.

Método y principio

Descripción de tuercas soldadas

Principio de funcionamiento

La soldadura de las tuercas a la placa de montaje garantiza una unión permanente. La aplicación de calor modifica las propiedades de resistencia de las tuercas, lo que debe tenerse en cuenta en el diseño de los componentes.
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® son una alternativa que garantiza una rosca resistente a pesar del proceso de soldadura.

Material

Los materiales disponibles son acero y acero inoxidable A2 y A4.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • Pasivado de gran espesor
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tuercas soldadas

  • Tuercas soldadas hexagonales

    Las tuercas soldadas hexagonales tienen una forma similar a la de las tuercas hexagonales convencionales. Cada esquina tiene un punto de contacto que se suelda de forma permanente a la placa de montaje.

    Normas

    • DIN 929
  • Tuercas soldadas con cuello cuadrado

    Las tuercas soldadas cuadradas tienen cuatro puntos de contacto en la parte inferior que pueden soldarse por proyección a la placa de montaje. Solo puede desmontarse la unión permanente resultante destruyéndola.

    Normas

    • DIN 928

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en tuercas soldadas? Descargue más información aquí.