Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Piezas DIN y normalizadas

Arandelas planas

Ofrecemos la arandela adecuada para cada aplicación.

Arandelas planas: DIN 125a.

Reparto de fuerzas

Las arandelas reparten la fuerza de pretensado en las uniones atornilladas sobre una superficie mayor

Además de las arandelas simples, existen numerosos tipos especiales (por ejemplo, cónicas o con lengüetas). Nuestra gama también incluye anillos de ajuste, juntas de estanqueidad, arandelas de gran diámetro y arandelas de seguridad.

Método y principio

Descripción de arandelas planas

Principio de funcionamiento

El reparto de la fuerza de pretensado sobre una superficie mayor reduce la presión ejercida sobre las superficies de contacto de la unión, lo cual reduce los fenómenos de deformación y deslizamiento. Las arandelas protegen las superficies sensibles contra los daños mecánicos.

Material

Además del acero de distintas clases de dureza, los materiales disponibles son el acero inoxidable, el plástico, el aluminio y el latón. Debe prestarse atención al uso de arandelas de la dureza adecuada, especialmente cuando se utilicen tornillos de alta resistencia.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • VZD (chapado en níquel con pasivado de gran espesor)
  • Galvanizado estándar ISO
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de arandelas planas

  • Arandelas de gran diámetro

    Las arandelas de gran diámetro tienen un diámetro exterior muy grande.
    Esto reparte la fuerza de pretensado sobre una superficie notablemente mayor. Estos componentes se utilizan en materiales blandos o grandes agujeros pasantes.

    Normas

    • B 9022
  • Copas cónicas

    Las copas cónicas pueden utilizarse en combinación con arandelas esféricas para compensar los errores angulares entre los ejes de los tornillos y las superficies de las piezas de sujeción.
    Cuando se utilizan individualmente, la forma esférica debe coincidir con el otro lado de la unión (por ejemplo, con una tuerca de collarín).

     

    Normas

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Arandelas esféricas

    Las arandelas esféricas pueden utilizarse en combinación con copas cónicas para compensar los errores angulares entre los ejes de los tornillos y las superficies de las piezas de sujeción.
    Cuando se utilizan individualmente, la forma esférica debe coincidir con el otro lado de la unión (por ejemplo, con un cono en la fijación).

     

    Normas

    • DIN 6319 C
  • Anillos de ajuste

    Una combinación de anillos de ajuste con las dimensiones adecuadas permite compensar el juego axial no deseado. Para ello, disponemos de anillos de ajuste en espesores escalonados minuciosamente.

    Normas

    • DIN 988
  • Arandelas

    Las arandelas reparten las fuerzas sobre una superficie mayor, lo que reduce la presión ejercida sobre las superficies de contacto de una unión. Al mismo tiempo, también protege la superficie del componente, ya que solo se produce un movimiento relativo entre el elemento de fijación y el componente en la unión entre la arandela y el elemento de fijación.

    Normas

    • DIN 125 A similar a ISO 7089/7090
    • DIN 125 B similar a ISO 7089/7090
    • DIN 126 similar a ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 similar a ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 similar a ISO 7092
    • DIN 440 R similar a ISO 7094
    • DIN 440 V similar a ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 similar a ISO 7093
  • Arandelas de estanqueidad

    Las arandelas de estanqueidad se introducen en agujeros para crear un sello. En realidad no son componentes de fijación. Las arandelas de estanqueidad también se denominan tapones de estanqueidad.

    Normas

    • DIN 470