Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Arandelas elásticas

Piezas DIN y normalizadas

Arandelas elásticas

Las arandelas elásticas se comportan como muelles de compresión y aumentan la flexibilidad de una unión atornillada.

Arandelas elásticas: DIN 137B.

Aumentar la flexibilidad de una unión atornillada

Las arandelas elásticas soportan grandes fuerzas de pretensado

Todas las arandelas de esta categoría son onduladas, torcidas o curvadas. Los componentes se deforman bajo carga durante el montaje y reaccionan elásticamente cuando se produce pérdidas de asiento, lo que reduce la posible pérdida de fuerza de pretensado.

Método y principio

Descripción de arandelas elásticas

Principio de funcionamiento

La forma de estas arandelas permite que la fuerza de pretensado de una unión atornillada se absorba elásticamente. De este modo, la unión se protege contra posibles pérdidas de asiento.

Material

Para estos elementos suelen utilizarse aceros con propiedades elásticas. Se utilizan otros materiales solo en casos excepcionales.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Zinc mecánico
  • Chapado en zinc
  • Galvanizado ISO
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de arandelas elásticas

  • Arandelas de seguridad estriadas

    Las arandelas de seguridad estriadas tienen un gran número de lengüetas metálicas ligeramente entrelazadas en la parte interior o exterior.
    Durante el montaje, se clavan en la superficie de los componentes fijados. Gracias a sus numerosos puntos de contacto, las arandelas de seguridad estriadas también proporcionan un excelente contacto eléctrico y a menudo se utilizan como toma de tierra. Las arandelas de seguridad estriadas también pueden utilizarse como elemento de bloqueo para tornillos de baja resistencia.

    Normas

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Arandelas elásticas

    Las arandelas elásticas son discos ondulados/curvados muy flexibles provistos de una ranura.
    A veces se utilizan como elementos de contacto o para el bloqueo de tornillos. Tenga en cuenta que cuando se produce una gran pérdida de la fuerza de pretensado, el efecto resorte de las arandelas elásticas y de las arandelas de seguridad estriadas a veces puede motivar que la unión atornillada se suelte por completo.

    Normas

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Arandelas de seguridad elásticas

    Al igual que los discos elásticos, las arandelas de seguridad elásticas tienen forma cónica y están estriadas por ambos lados.
    Las estrías muerden la superficie de contacto y crean un buen ajuste durante el montaje, lo que impide que la unión se afloje. La acción de resorte también contrarresta las pérdidas de asiento.

    Normas

    • B 53070
  • Discos elásticos

    Al igual que las arandelas elásticas cónicas, los discos elásticos son ligeramente cónicos.
    La flexibilidad de una unión atornillada se consigue mediante discos elásticos, lo que protege la unión contra una pérdida notable de la fuerza de pretensado. También reduce los efectos de las pérdidas de asiento significativas. También es posible combinar varios discos elásticos para ajustar la flexibilidad.

    Normas

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Las arandelas de seguridad dentadas pueden dividirse en dos categorías principales:

    • Tipo A: Estas arandelas tienen dientes orientados hacia fuera
    • Tipo I: Estas arandelas tienen dientes orientados hacia dentro

    Estos componentes se utilizan principalmente para establecer contacto eléctrico cuando unen piezas de acero con tratamiento superficial. Los bordes orientados hacia fuera penetran en las capas aislantes para permitir una unión conductora. Las arandelas de seguridad dentadas ayudan a evitar que los tornillos de baja resistencia se aflojen.

    Normas

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en arandelas elásticas? Descargue más información aquí. 

Más productos