Crea uniones mecánicamente resistentes que resultan idóneas para la fabricación moderna de carrocerías con diversos materiales.
Crea uniones mecánicamente resistentes que resultan idóneas para la fabricación moderna de carrocerías con diversos materiales.
La soldadura de elementos por resistencia es un desarrollo adicional de la tecnología de soldadura por puntos por resistencia.
A diferencia de los procedimientos convencionales, se emplea un elemento de resistencia similar a un remache como elemento de unión auxiliar fabricado en un material compatible con la chapa base. En la primera fase del proceso, el elemento para soldadura WELTAC® se inserta hasta perforar la chapa superior de material. Posteriormente, en la segunda fase, esta pieza se suelda con la chapa de acero inferior.
El principal campo de aplicación de WELTAC® es la industria del automóvil, en concreto, la fabricación de carrocerías.
Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.
Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.
En la primera fase del proceso, el equipo WELTAC® Automation se basa en el sistema de procesamiento electrohidráulico de eficacia comprobada RIVSET® Automation EH.
Por su diseño modular, el sistema está prediseñado para aplicaciones de producción en serie.
Estos son factores importantes y la clave de una producción eficaz.
Los sistemas de soldadura por puntos por resistencia ya existentes en las instalaciones de fabricación de carrocerías modernas se pueden emplear en la segunda fase del proceso WELTAC®.
Durante la primera fase del proceso, un elemento de resistencia similar a un remache, que se utiliza como elemento de unión auxiliar fabricado en un material compatible con la chapa base, se empuja sobre la capa de material superior (por ejemplo, aluminio) hasta perforarla. Posteriormente, en la segunda fase, esta pieza se suelda con la chapa de acero inferior.
Böllhoff solamente suministra los elementos WELTAC® y el equipo WELTAC® Automation para la primera fase del proceso.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.
Título | Idioma | Versión | Archivo | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WELTAC® Soldadura de elementos por resistencia para la fabricación moderna de carrocerías con diversos materiales
|
inglés | 05/2019 | 2636 kb / PDF | ||||
Portable C Equipo de colocación electrohidráulico para remaches autoperforadores RIVSET® y elementos para soldadura por resistencia WELTAC®
|
inglés | 03/2020 | 755 kb / PDF |
Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.