당사의 품질 기준을 일관성있게 높은 수준으로 유지하기 위해 엄격한 내부 통제를 운영합니다. 또한 고객 및 공인된 인증 기관에서 정기적으로 감사를 실시합니다.
당사의 품질 기준을 일관성있게 높은 수준으로 유지하기 위해 엄격한 내부 통제를 운영합니다. 또한 고객 및 공인된 인증 기관에서 정기적으로 감사를 실시합니다.
요청에 따라 추가 문서를 보내드립니다.
인증서 (유효한) | 언어 | 유효 기간 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001:2015 (various)
|
2018‑08‑01 | 2021‑07‑31 | 175 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (BPR / Bielefeld)
|
2018‑05‑07 | 2021‑05‑06 | 171 kb / PDF | ||||
IATF 16949:2016 (BPR / Sonnewalde)
|
2018‑05‑02 | 2021‑05‑01 | 74 kb / PDF | ||||
ISO 9001:2015 (various)
|
2018‑08‑01 | 2021‑07‑31 | 181 kb / PDF | ||||
ISO 50001:2018 (various)
|
2020‑11‑09 | 2021‑07‑06 | 56 kb / PDF | ||||
EN 9100:2018, 항공 우주 (WBH)
|
2018‑09‑24 | 2021‑09‑23 | 154 kb / PDF | ||||
IRIS Certification™ rules:2017 and based on ISO/TS 22163:2017 (BPR / Bielefeld)
|
2018‑05‑07 | 2021‑05‑06 | 1080 kb / PDF | ||||
DIN EN 1507:2006 (BVT)
|
2011‑01‑18 | 무기한 | 352 kb / PDF | ||||
ISO 45001:2018 (WBH, Bielefeld)
|
2020‑05‑15 | 2023‑05‑14 | 423 kb / PDF | ||||
Material manufacturer according to AD 2000-Merkblatt W0 (BPR & BVT, Bielefeld)
|
2018‑08‑09 | 2021‑08‑08 | 524 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.