FLEXITOL® 공차 보정 시스템이 공차를 비용 효율적으로 보정하고 조립 작업중에 뒤틀림을 방지하기 위해 개발되었습니다. 이러한 방식으로 일련의 생산 과정에서 신뢰할 수 있는 프로세스 흐름이 보장됩니다. 또한 복잡한 조정 프로세스가 보다 효율적으로 수행될 수 있습니다.
FLEXITOL® 공차 보정 시스템이 공차를 비용 효율적으로 보정하고 조립 작업중에 뒤틀림을 방지하기 위해 개발되었습니다. 이러한 방식으로 일련의 생산 과정에서 신뢰할 수 있는 프로세스 흐름이 보장됩니다. 또한 복잡한 조정 프로세스가 보다 효율적으로 수행될 수 있습니다.
모듈러 개념에 기반한 제조 프로세스는 자동차 산업의 기본 요소입니다.
개별 구성 요소는 최종 조립품에 공급되며, 최종 조립품 만 조립됩니다. 개발 과정에서 일련의 생산을 위해 적절한 공차를 정의하는 것이 중요합니다. 이러한 맥락에서 FLEXITOL® 자동 공차 보정 시스템은 기술적으로 최적화되고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
요즘에는 기계 하우징, 드로어 러너, 다용도 차량의 캡 라이닝 또는 세탁기의 구동 장치 조립과 같은 산업에서의 모듈 식 제조 프로세스들은 많은 사례가 있습니다.
자동차 산업에서도 FLEXITOL®은 특히 전조등, 후방 조명, 계기 패널, 머드 가드, 도어 프레임 또는 루프 레지 조립에 필요한 공차 보정을 보장합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
최적의 보정. 신뢰할 수 있는 시리즈 생산을 위한 적절한 공차.
비용 효율적인 기술 솔루션. 믿을 수 있는 기능 및 일류 품질.
효율적인 프로세스. 생산 공정 전반에 걸친 짧고 경제적인 사이클 시간.
현재 당사는 수동 및 자동 공차 보정 시스템을 구별합니다. 적절한 시스템은 사용 영역에 따라 다릅니다. 도구를 사용하지 않고 하위 구성 요소에 구성 요소를 정렬하려면 수동 솔루션을 선택해야 합니다. 이전 작업에서 구성 요소 정리가 이미 설정된 경우, 자동 솔루션을 사용하는 것이 더 적합합니다. 물론 수동 및 자동 공차 보정 시스템을 조합하여 구현할 수도 있습니다.
이 공차 보정 시스템은 수용되는 구성 요소에 정의된 위치로 나사가 체결됩니다. 결합 프로세스 중에 구성 요소 허용 오차가 보정됩니다 (구성 요소 전달시 허용 오차가 없음). 조립 작업중에 추가로 정렬 할 수 있습니다. 조인트가 해제되면 설정된 위치가 유지됩니다.
두가지 구성 요소는 서로 정렬되거나 배치됩니다.
나사를 함께 조이면 두가지 구성 요소 사이의 간격이 자동으로 보정됩니다.
공차 보정 시스템은 기존 정렬 된 위치를 수정합니다.
조인트가 해제되면 시스템은 기본 위치로 돌아갑니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLEXITOL® 무단계 공차 보정 시스템
|
영어 | 0590/16.02 | 2088 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.