영리한 역학, 쉬운 사용법. 스레드의 체결부에 엄격한 요구가있을 경우, KOBSERT® 스레드 인서트이 필요한 체결강도를 보장합니다. 특히, 알루미늄 및 알루미늄 또는 마그네슘 합금과 같은 전단 강도가 낮은 금속은 나사 보강으로 성능을 확보할 수 있습니다.
영리한 역학, 쉬운 사용법. 스레드의 체결부에 엄격한 요구가있을 경우, KOBSERT® 스레드 인서트이 필요한 체결강도를 보장합니다. 특히, 알루미늄 및 알루미늄 또는 마그네슘 합금과 같은 전단 강도가 낮은 금속은 나사 보강으로 성능을 확보할 수 있습니다.
KOBSERT® 기술은 나사산 보강 및 손상된 나사 수리 작업에 적합합니다. 스레드 부시는 추가 고정 핀이나 와셔없이, 또한 화학적 인 접착이나 씰링 재료없이 기계적인 방식으로 고정됩니다. 씰 링이 있는 버전은 가스 및 액체 기밀 조인트 용으로 설계되었습니다.
자동차 산업에서 KOBSERT® 스레드 인서트는 엔진 장착 부품, 기어 연결부, 오일 드레인 플러그 및 견인 용 아이 등 분야에 사용됩니다. 기타 산업용 응용 분야로는 냉동 및 공조 기술, 전기 공학 또는 농업 및 정원 기술이 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
KOBSERT® 스레드 인서트은 전단 강도가 낮은 금속 재료, 예를 들면 알루미늄 및 알루미늄 / 마그네슘 합금 및 스크루 깊이가 짧은 부품에 탄력성이 뛰어난 접합부를 구성합니다.
적절한 체결 상태. KOBSERT® 나사 인서트는 추가 고정 핀이나 와셔없이, 또한 화학적 인 접착이나 씰링 재료없이 기계적인 방식으로 고정됩니다.
기존 것을 새로운것으로 바꾸십시오. KOBSERT® 스레드 인서트은 또한 손상된 나사를 수리하는 데 활용될 수 있습니다.
관통할 방법이 없습니다. 씰링 링이 있는KOBSERT® 나사 인서트는 가스 및 액체 체결 및 씰링상태를 보장합니다.
KOBSERT® 스레드 삽입 부를 설치할 경우, 안전 플랜지가 공작물 표면에 편평하게 눌려 있습니다. 이렇게하면 안전 플랜지 하부의 파이프 모양의 목 부분이 줄어들고 장착 나사까지 덮일 수 있습니다. 설치 후, 나사산 삽입 부는 부품이 동적 스크류 하중이나 극단적 인 온도에 노출 된 경우에도 나사가 풀리지 않도록 안전하게 보호할 수 있습니다. 설치 작업은 또한 하중 상태에서 설치 현상을 최소화하기 위해 인서트와 나사산 사이의 나사 백래쉬를 방지할 수 있습니다.
관련하여 문의사항 있으시면 언제든 연락 부탁드립니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® 금속 용 스레드 인서트
|
영어 | 01/2019 | 1902 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.