HELICOIL® 스레드 인서트는 실제로 입증되었습니다. 65 년 이상. Free Running 및 스크류 잠금장치 버전으로 제공됩니다. 녹색 또는 적색은 설치시 식별 작업을 단순화시킬 수 있습니다.
HELICOIL® 스레드 인서트는 실제로 입증되었습니다. 65 년 이상. Free Running 및 스크류 잠금장치 버전으로 제공됩니다. 녹색 또는 적색은 설치시 식별 작업을 단순화시킬 수 있습니다.
HELICOIL® 스레드 인서트는 플랭크에서 플랭크까지의 힘을 파일럿 스레드로 전달하여 고강도, 내마모성, 내열성 스레드를 최고 정밀도로 생성합니다. 첫 번째 스레드에서 HELICOIL® Plus의 직경을 줄이면 스레드 인서트를 스레드처럼 조일 수 있습니다.
HELICOIL®은 기계 공학 및 전자, 자동차 및 항공 우주 산업에 사용됩니다. HELICOIL®은 기어 하우징, 배기 시스템, 엔진 및 위성, 스레드 보강, 반복 설치, 유지 보수 및 조명, 전기 제품, 해머 드릴 및 인쇄기에도 적용됩니다.
HELICOIL® Plus 스레드 인서트는 항공 산업 분야의 요구 사항 및 산업 표준을 비롯한 다양한 요구 사항을 준수하며발전소 기술 분야를 포함하여 관련 승인 및 적합성 테스트를 통과하였습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
극한의 상황에서는 진정한 품질이 반영됩니다. 높은 온도와 습도에 노출 되더라도 HELICOIL® 스레드 삽입 부는 안정적이고 신뢰성이 우수한 성능을 구현할 수 있습니다. 용도에 따라 스레드 인서트는 다른 재질로 제작됩니다.
오랜 사용수명 보장. 오스테 나이트 크롬 - 니켈 강으로 제작된 압연된 스레드의 높은 표면 품질은 일정하고 매우 낮은 스레드 마찰 토크의 고강도, 내마모성 스레드를 보장합니다.
스레드의 전체 길이가 균일합니다. HELICOIL® 스레드 인서트의 탄성 특성은 균일한 하중 및 응력 분포를 허용합니다.
셀프 풀림이 없습니다. HELICOIL® Screwlock의 스레드 기술 및 다각형 트위스트는 높은 수준의 마찰 연결을 초래하므로 스크류 잠금 장치에 적용됩니다. 분리 핀, 와이어 또는 와셔를 사용하여 조인트를 추가로 체결할 필요가 없습니다.
마찰이 적고 정밀도가 높습니다. 토크 제어식 스레드 조임 애플리케이션의 경우, 스크류 사전 하중 을 보다 정확하게 조정할 수 있으며 스크류의 항복점을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.
경량 구조에 완벽하게 적용할 수 있습니다. HELICOIL®은 최소 공간 요구 사항과 높은 강도를 결합합니다. 따라서 고강도 스레드는 전단 강도가 낮은 재료에도 사용하기에 적합합니다.
사방형 프로필이 있는 와이어는 탄성 나선으로 형성됩니다. "Plus" 는 HELICOIL® Classic과 비교하여 특별한 스레드 시작을 나타냅니다. 간단히 스레드를 넣고 탭과 비슷한 크기의 설치 심봉을 사용하여 스레드처럼 조입니다. 이전 모델의 기존 툴을 계속 사용할 수 있습니다. 툴의 사용 범위가 상당히 넓어지기 때문에 설치 시간이 기존 방식에 비해 최대 20% 단축됩니다.
신속하고 안전하게 설치되며 당김 작업이 필요없습니다. 인서트의 혁신적인 코일은 동일한 품질 기준으로 양쪽 끝에서 설치가 가능합니다. 양쪽 끝의 감소 된 스레드와 삽입을 위해 최적화 된 코일 끝부분에 HELICOIL® Tangfree 스레드 삽입 부는 특별한 정렬없이 설치할 수 있습니다. HELICOIL® Tangfree는 맨드릴에 쉽게 조여지고 파일럿에 부드럽게 진입될 수 있습니다. 스프링 장착형 설치 블레이드는 코일 스레드 인서트의 노치를 잡고 준비된 파일럿 스레드에 단단히 설치합니다.
또한 최적화 된 형상은 공구 마모를 최소화할 수 있습니다. 공구 개념은 인상적이며 블레이드의 수명 연장과 간단한 유지 보수 등 장점들이 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® 금속 용 미터 스레드 인서트
|
영어 | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® 금속용 스레드 인서트
|
영어 | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree 고강도 실을 위한 이취없이 코일 실 삽입
|
영어 | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
|
Primer‑Free® 2로 표면 코팅된 HELICOIL® 새로운 표면 코팅된 안정적인 스레드 기술
|
영어 | 03/2019 | 180 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus 손상된 스레드 복구
|
영어 | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
|
블루 북 우주항공 구매자 디렉토리 HELICOIL® 와이어 스레드 인서트
|
영어 | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 EUROPIPE는 HELICOIL®을 통해 새로운 차원으로 발전합니다!
|
영어 | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 KSB 및 HELICOIL®: 활기찬 협력!
|
영어 | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 WE-EF와 Böllhoff light up Bielefeld.
|
영어 | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.