일부 응용 프로그램에서는 권한이 없는 작업자는 간섭을 받지 않도록 해야 합니다. 전달된 상태를 변경하면 위험이 존재하는 복잡한 기계 및 시스템의 경우가 종종 발생됩니다. PARRYPLUG® 는 이러한 경우를 위해 빠르고 청결한 솔루션을 제공합니다.
일부 응용 프로그램에서는 권한이 없는 작업자는 간섭을 받지 않도록 해야 합니다. 전달된 상태를 변경하면 위험이 존재하는 복잡한 기계 및 시스템의 경우가 종종 발생됩니다. PARRYPLUG® 는 이러한 경우를 위해 빠르고 청결한 솔루션을 제공합니다.
취급 보조 장치는 PARRYPLUG® 를 나사의 내부 드라이브에 편리하게 삽입하는 데 사용됩니다. 따라서, 잠금 요소는 나사의 헤드와 동일 평면 또는 약간 오목한 위치에 고정됩니다. 이렇게할 경우, 도구 사용을 효과적으로 방지하고 임의의 조작을 방지 할 수 있습니다.
PARRYPLUG® 은 작업자와 기계장비의 안전이 위험에 처한 모든 분야에 권장됩니다. 단, PARRYPLUG®은 설치가 쉽고 독특한 잠금 효과가 있기 때문에 스크류 마킹 또는 옥외 및 식품 업계의 더러움 트랩 방지와 같은 다양한 용도에도 적합합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
매거진과 함께 간단한 설치 원리와 취급 보조 장치로 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
훼손에 대한 영구적인 보호. 높은 생산 정확도는 PARRYPLUG® 가 드라이브에 완벽하게 밀착되어 장기적인 보호를 제공함을 의미합니다.
청결한 생산. PARRYPLUG ®잠금 장치는 스크류 드라이브를 채우는데 사용되는 기존 솔루션과 달리 매력적이고 균일 한 형상을 자랑합니다.
고성능 플라스틱으로 무한한 가능성을 가지고 있습니다. -50 °C ~ + 200 °C의 광범위한 온도 범위는 PARRYPLUG® 을 기존 솔루션이 실패한 수많은 개별 어플리케이션에서 선택하는 방법으로 구현합니다.
기존의 솔루션은 나사 연결을 위조로부터 보호하기 위해 나사 드라이브를 파괴시킬 수 있습니다. 한편으로 이것은 민감한 구성 요소 및 재료를 파괴 할 수 있는 높은 힘의 적용을 필요로 하며 다른 한편으로는 설치 및 제거에 상당한 추가 비용이 소요됩니다. PARRYPLUG®은 완전히 새롭고 혁신적인 솔루션입니다. PARRYPLUG® 잠금 원리는 나사 드라이브에서 정의되고 안전한 프레스 끼워 맞춤을 생성하는 특별히 구성된 축 방향 리브에 의해 보장됩니다. 따라서 공구가 내부 드라이브와 간섭하는 것을 효과적으로, 영구적으로 방지합니다. 드라이브의 위치는 심한 진동 환경에서라도 영향을 받지 않습니다. 일반적인 육각 소켓 드라이브의 정밀한 공차를 고려하여 이 잠금 요소는 자체 시설에서 최고 수준으로 제작됩니다. 고성능 플라스틱을 사용하면 -50 °C ~ + 200 °C의 넓은 온도 범위를 허용합니다. 요청시 색상을 사용자 정의할 수 있습니다.
매거진에 최대 6 개의 플러그가 있어 도구없이 간단하게 설치할 수 있습니다. 조립 판은 나사 드라이브에 플러그를 삽입하기 위한 설치 보조 장치입니다. 조립 플레이트가 회전되거나 기울어져 플러그가 해제됩니다. 설치된 PARRYPLUG®는 깨끗하고 효과적인 보호 기능을 즉시 제공합니다. 빠르고 간단합니다-모든 플러그가 설치 될 때까지 더 이상의 준비없이 설치가 반복됩니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARRYPLUG® 위조 방지에 효율적인 보호를 제공합니다
|
영어 | 10/2019 | 609 kb / PDF | ||||
Success story Tampering protection – for sure
|
영어 | 08/2018 | 307 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.