뛰어난 기계적 특성, 낮은 무게 및 매력적인 제조 비용으로 플라스틱은 오늘날 업계의 기본 요소로 취급되고 있습니다. 단, 체결 기술에 대한 요구가 꾸준히 향상되고 있습니다. AMTEC®스크류는 플라스틱 부품에 안전하고 내구성을 가진 조인트를 구성합니다.
뛰어난 기계적 특성, 낮은 무게 및 매력적인 제조 비용으로 플라스틱은 오늘날 업계의 기본 요소로 취급되고 있습니다. 단, 체결 기술에 대한 요구가 꾸준히 향상되고 있습니다. AMTEC®스크류는 플라스틱 부품에 안전하고 내구성을 가진 조인트를 구성합니다.
특별하게 개발 된 AMTEC® 스크류는 결합 할 자재에 내부 스크류를 단절합니다. 스크류 형상은 스크류가 수작업으로 체결 될 수 있도록 선택되는 동시에 높은 인발력을 보장합니다.
현대적인 디자인에서 엔지니어링 플라스틱의 중요성은 구성 요소의 분리 가능한 결합을 위해 맞춤형의 효과적인 솔루션이 필요합니다. 따라서 AMTEC®스크류 식 패스너는 자동차 건설, 전기 전자 산업 및 기계 및 플랜트 엔지니어링을 비롯한 여러 분야에서 찾아볼 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
최적화된 조립. 삽입 토크와과 토크 값 사이의 넓은 범위는 스크류 체결 오류를 방지합니다.
최적화 된 피치 각은 자동 잠금 효과를 보장합니다. 스레드 피치와 함께, 플라스틱의 이완 경향은 이러한 방식으로 감소됩니다.
분리 및 재사용 가능. VDE 에 따르면 스크류는 최대 10 회까지 재활용 할 수 있습니다.
기술 어플리케이션 컨설팅 및 공정 모니터링은 특수 솔루션 개발과 같은 AMTEC® 셀프 태핑 패스너의 일부분과 동일합니다.
높은 기대치는 더 낫은 솔루션을 요구합니다. 현대식 디자인에서 고분자 자재의 사용 증가로 신뢰할 수있는 플라스틱 셀프 태핑 패스너에 대한 판정이 변경되었습니다. 당사는 이러한 높은 기대치를 충족시키는 패스너 개발에 전념해 오고 있습니다. 솔루션은 당사의 AMTEC® 패스너 제품군입니다. AMTEC®이라는 명칭은을 잇어플라스틱 제품의성형이 완료된 후 스크류 체결 기가 삽입되는 기술을 의미합니다. 이 기술은 금속 스크류 삽입물과 같은 추가 체결 요소를 사용하지 않고도 강력하고 비용 효율적인 스크류산 연결을 제공합니다.
체결 작업에서 프로세스 신뢰성을 최대한 보장하기 위해 스크류 체결 장치는 단면이 삼엽 형상으로 구성되어 있습니다. 이는 삽입 토크를 크게 줄이고 변위된 자재를 위한 공간을 형성합니다. 플라스틱 자재는 손상을 일으키지 않고 형성되는 스크류산에 응력이 축적되지 않고 흘러 나올 수 있습니다.
우수한 플랭크 커버리지는 표면 압력을 줄이고 자재의 크리프를 방지합니다. 30 °측면 각은 반경 방향 장력을 최소화하며 플라스틱 소재에 적합한 설계의 전제 조건입니다.
플라스틱 셀프 태핑 패스너의 경우 플라스틱 스크류를 재사용하면 기존 스크류가 기존 스크류산을 확대하기 때문에 일반적으로 내부 스크류산이 손상되거나 파괴됩니다. 그러나 AMTEC®스크류는 전혀 문제없이 재활용 할 수 있습니다.
기술 서비스 제공 업체로서 AMTEC®스크류 식 패스너의 표준 범위 외에도 고객별 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사는 초기 개념을 통해 설치 모니터링 프로세스를 수행합니다. 올바른 재질과 코팅을 확인하는 것부터 적절한 헤드 형상과 스크류 길이를 확정하는 것에 이르기까지 고객의 요구에 가장 적합한 솔루션을 찾아보실 수 있습니다.