드릴 가공 필요 없음, 배출물없음(친환경), 소음 없음 RIVSET®셀프 피어싱 리벳팅은 유사하거나 다른 유형의 재료로 기계적으로 강한 접합부를 구성하는 접합 기술에 사용되는 공정입니다. 두개 이상의 레이어 접합이 가능합니다.
드릴 가공 필요 없음, 배출물없음(친환경), 소음 없음 RIVSET®셀프 피어싱 리벳팅은 유사하거나 다른 유형의 재료로 기계적으로 강한 접합부를 구성하는 접합 기술에 사용되는 공정입니다. 두개 이상의 레이어 접합이 가능합니다.
RIVSET®셀프 피어싱 리벳팅은 동적으로 강한 접합을 가능하게 합니다. 모재를 사전 드릴 작업하거나 정렬하지 않아도 됩니다. 1 단계, 반 튜브형상의 리벳은 모재의 상부 레이어를 관통하고 하부 레이어에 언더컷을 형성, 잠기는 형상을 구현. 이 프로세스는 재 생산성이 뛰어나고 쉽게 자동화 할 수 있습니다.
RIVSET®셀프 피어싱 리벳팅은 자동차 및 공급 업체 업계, 에어컨 및 에너지 기술은 물론, 운송 및
차량 건설에 활용될 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
사전 드릴링 작업은 불필요하며, 이와 관련된 준비작업이 필요없습니다.
혼합, 다층 및 하이브리드 조인트는 경량 구조에 필수적입니다. RIVSET®은 고강도 스틸을 비롯한 이종재료 조합에 이상적인 솔루션입니다.
RIVSET®은 탄력성이 뛰어납니다.
변화하는 하중 에도 대응이 가능합니다.
재료 층은 마찰로 고정되고 확실하게 결합됩니다.
RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅을 사용하면 용이합니다. 리벳은 재료의 상부 층을 관통하고 하부 재료 아래에 위치해 있는 다이의 영향을 받아 인터락이 형성 됩니다. 하부층이 피어싱되지 않기 때문에 결과적인 접합부는 국부 화되고 가스 및 액체에 대해 비 투과성적인 특성을 가지게 됩니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSET® 완벽한 접합을 위한 셀프 피어싱 리벳팅
|
영어 | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
RIVSET® HDX 최신 재료를 적용한 새로운 셀프 피어싱 리벳팅 기술
|
영어 | 6747/15.02 | 785 kb / PDF | ||||
RIVSET® HDZ Pioneering self-pierce riveting technology for modern material trends
|
영어 | 10/2021 | 560 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.