동적 로드가 발생하면 스레드 연결이 실패하여 조인트가 오작동할 수 있습니다. SAPER LOCK®은 강한 진동에도 효과적으로 이러한 문제를 방지할 수 있습니다.
동적 로드가 발생하면 스레드 연결이 실패하여 조인트가 오작동할 수 있습니다. SAPER LOCK®은 강한 진동에도 효과적으로 이러한 문제를 방지할 수 있습니다.
SAPER LOCK® 셀프 락킹 너트는 내부 스프링이 내장되어 있는 본체로 구성됩니다. 너트 본체의 설계는 스프링이 풀려 스터드 볼트를 잡으면 스프링이 스크류산의 루트에 위치 함을 의미합니다. 이렇게 하면 더 이상 스크류 풀림을 방지할 수 있습니다.
SAPER LOCK® 자동 잠금 너트는 체결 스크류 잠금이 가장 중요한 분야에 특히 적합 합니다. 다른 스크류 체결 메커니즘과 달리 SAPER LOCK® 너트는 잠금 장치, 조정 및 설정 요소로서 완벽한 회전 방지 잠금 장치로 사용할 수 있습니다. 이것은 프리로드 하중과 함께 조여지는 부품의 경도와 관계가 없습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
풀리지 않습니다. 강한 진동과 동적 하중이 가해지는 경우에도 대응이 가능합니다.
개정 후크는 표준 공구로 쉽게 끼워 지거나 제거 할 수 있습니다.
너트가 끼워지면 여분의 마찰없이 스프링이 팽창하여 아무런 문제없이 다 수회 반복으로 끼울 수 있습니다.
스레드 연결의 효과적인 락킹, 락킹 장치 제어 및 조정 기능합니다.
SAPER LOCK®셀프 락킹 너트는 전세계적으로 특허를 출원 하였습니다.
혁신적인 SAPER LOCK® 셀프 락킹 너트는 너트 본체에 통합된 스테인레스 스틸 스프링이 특징 입니다.. 너트가 조여지면 스프링이 팽창하여 너트 본체에 실제적인 마찰이 없습니다. 기존의 클램핑 너트와 달리, 스프링이 추가적인 마찰 토크를 발생 시키지 않으므로 조립이 용이합니다. 너트는 마모되지 않으며 반복으로 사용할 수 있습니다.
스프링은 신축성이 있습니다. 즉 스프링이 풀리면 나사산의 루트에 위치하게 됩니다. 이러할 경우, 스터드 볼트를 단단히 체결하여 스크류 로킹이 더 이상 해제되지 않도록 하십시오. 클램핑 부분이있는 셀프 록킹 너트는 조인트가 떨어지지 않도록 해야 합니다. SAPER LOCK® 의 장점은 함께 조이는 부품의 경도와 적용된 프리로드에 관계없이 조인트의 프리로드를 유지하는 것입니다. 이것은 바로 SAPER LOCK® 자동 락킹 너트를 사용하여 접합부를 안전하게 확보할 수 있는 이유입니다.
SAPER LOCK® 셀프 잠금 너트는 스프링 측면에 장착된 리비전 훅으로 쉽게 제거할수 있습니다. 이 후크는 잠금 장치가 제자리에 체결되도록 소켓 렌치 부착으로 작동됩니다. SAPER LOCK® 셀프 잠금 너트는 증가된 마찰 저항없이 스크류를 풀 수 있습니다.
SAPER LOCK® 자동 잠금 너트의 잠금 효과를 측정하고 시각화할 수 있습니다.
DIN 65 151에 따른 융커진동 테스트는 진동 및 동적 부하에 노출 될 때 스크류 연결부의 안전성을 테스트하는 입증 된 방법입니다. 융커 테스트중에 패스너는 미리 정의된 프리로드으로 조여져 동적 횡하중에 노출됩니다. 프리로드 하중은 하중이 가해지는 동안 지속적으로 기록됩니다.
접합부의 프리로드 하중은 SAPER LOCK® 자동 잠금 너트를 사용하여 80% 이상으로 유지되었기때문에 아무런 문제없이 시험을 통과했습니다. 체결되지 않은 연결부가 충분히 느슨해 져 프리로드 하중이 감소합니다. 반대쪽 그림은 SAPER LOCK® 자동 락킹 너트가 사용 된 스크류 연결부와 비교하여 적절하게 체결 되지 않은 스크류산 연결부의 작동상태를 보여줍니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAPER LOCK® 너트 혁신적인 스크류 잠금 장치
|
영어 | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.