설치가 쉽고, 신뢰성을 2배로 확보 가능합니다. SEAL LOCK®은 실 내부와 헤드 하부를 동시에 씰링시킬 수 있습니다. 원피스 씰링 너트는 쉽게 끼울 수 있으며 손실 방지를 위한 캡티브 씰이 내장되어 있습니다.
설치가 쉽고, 신뢰성을 2배로 확보 가능합니다. SEAL LOCK®은 실 내부와 헤드 하부를 동시에 씰링시킬 수 있습니다. 원피스 씰링 너트는 쉽게 끼울 수 있으며 손실 방지를 위한 캡티브 씰이 내장되어 있습니다.
SEAL LOCK® 씰링 너트는 일체형 구조 요소입니다. 베어링 표면의 나사산에서도 누출을 막을 수 있습니다. 또한 SEAL LOCK® 씰링 너트는 반복 스크류를 조일 경우,조차도 예압 하중의 손실없이 고강도 나사산 연결이 가능합니다.
SEAL LOCK® 씰링 너트는 방향 제어 밸브 블록의 리턴 챔버에서 조절 나사를 씰링, 체결하기 위한 유압 제어 시스템에 사용됩니다. 또한 내부 기어 펌프의 압력 릴리프 밸브에 고정 나사를 잠그거나 항공기 급유 시스템 용 유량 조절기의 제어 레버 샤프트를 밀착 하는데 사용될 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
이중 씰링 작용. 씰링 너트는 실 내부와 액체 및 가스에 대한 헤드 하부를 동시에 씰링 시킬 수 있습니다.
열과 추위에 강합니다. SEAL LOCK® 씰링 너트의 사용 가능한 온도 범위는 다음과 같습니다. -40 °C ~ 110 °C
금속 코팅은 씰링 링이 설치 될 경우, 예압의 손실을 방지할 수 있습니다.
당사의 표준 범위는 M6에서 M20까지 광범위한 스레드를 포함합니다. 요청에 따라 다른 치수 및 특수 솔루션을 제공할 수 있습니다.
SEAL LOCK® 씰링 너트는 캡 너트, 잠금 너트 및 2 개의 씰링 디스크로 구성된 멀티 피스 솔루션에 비해 많은 이점을 제공합니다. 조립 시간을 줄이고 예압 하중을 제거하고 최소의 공간 요구 사항으로 최적의 나사 결합을 구현합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® 조립 에 필요한 노력을 줄이고 손실 방지 가능한 씰링 너트 인감 잠금 장치 및 충격 흡수 장치 입니다.
|
영어 | 01/2018 | 356 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.