RIPP LOCK® 와셔, 스크류 및 너트는 잠금 장치가 느슨해지는 것을 방지할 수 있는 기계식 잠금 장치입니다. 신뢰할 수있는 잠금 효과는 요소가 체결 될 때 재료 내부로 진입되는 방사형 립에 의해 구현됩니다.
RIPP LOCK® 와셔, 스크류 및 너트는 잠금 장치가 느슨해지는 것을 방지할 수 있는 기계식 잠금 장치입니다. 신뢰할 수있는 잠금 효과는 요소가 체결 될 때 재료 내부로 진입되는 방사형 립에 의해 구현됩니다.
패스너가 제자리에 체결되면 RIPP LOCK® 잠금 와셔의 특별하게 설계된 반경 리브가 결합면을 압착하게 됩니다. 결론적으로 폼 피트는 패스너가 느슨해지는 경우를 방지합니다.
RIPP LOCK®는 효과적이고 경제적인 회전 방지 잠금 장치가 필요한 경우에 광범위하게 사용됩니다. 또한 부드럽고 코팅된 표면, 홈이 있는 홀 및 제품 범위 표준화에 적합 합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
느슨해 지거나 풀리지 않습니다. 높은 다이내믹 스트레스 환경에서도 스크류 연결은 단단히 유지됩니다.
도장, 아연 도금, 크롬 도금 RIPP LOCK®은 알루미늄, 구리, 알루미늄 또는 마그네슘 주조 합금과 같은 부드러운 표면과 부드러운 소재에 특히 적합합니다.
여러번 재사용 할 수 있는 간단한 피팅 및 와셔 제거. 경화 시간이 없습니다.
RIPP LOCK®은 업계에서 자체의 성능이 입증 되었습니다. 독립적 인 기관 및 일반 형식 승인 Z-14.4-664에 의해 효과적인 회전 방지 잠금 장치로 확인 되었습니다.
RIPP LOCK®은 거의 모든 기존 조립품에 개조 가능합니다. 표준 외경이 DIN 125/ISO 7089 및 카운터 싱크 스크류의 외경이 작기때문에 작업이 편리합니다.
보안용 키 반경 리브. 리브 밑의 접촉 각은 미터 스크류의 피치 각보다 많이 크기때문에 프리로드 하중이 증가되면 체결상태가 느슨해집니다.
패스너가 장착되면 적용된 프리로드 하중이 RIPP LOCK® 잠금 와셔의 반지름 방향 리브를 결합면으로 압착하게 됩니다. 결론적으로 폼 피트는 확실한 진동이나 강한 동적 응력 환경속에서도 패스너가 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다. 경도가 높기 때문에 RIPP LOCK® 와셔는 모든 속성 등급의 스크류와 함께 최대 12.9까지 사용할 수 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPP LOCK® 스크류 잠금 장치
|
영어 | 05/2019 | 1081 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 트럭 크레인 – 슬링 링의 최적화
|
영어 | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff 게시판 스레드 연결 체결
|
영어 | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.