스레드 고정

Nord-Lock

높은 진동과 강한 동적 하중 하에서도 스크류 식 연결을 보장합니다.

 

회전 방지 잠금 장치

Nord-Lock 은 스크류 연결부를 보호하고 강한 진동이 있어도 자연스럽게 풀리는 것을 방지합니다.

Nord-Lock 쐐기 잠금 와셔는 기계적인 기계 요소입니다. 마찰이 아닌 예압을 증가시킴으로써 진동 하에서 스크류 식 연결부를 체결시켜 기존의 스크류 체결 장치보다 뛰어납니다.

방법 / 원리

Nord-Lock 은 두 개 동일한 쐐기 잠금 와셔로 구성되어 있는데, 한면에는 방사상 톱니가 있고, 다른면에는 톱니 모양의 톱니가있어 진동 하에서 예압 하중이 증가합니다.

응용 분야

Nord-Lock washer 쌍을 사용하면 스크류산 연결이 느슨해지는 위험이있는 곳이면 어디서든 유용하게 사용될 수 있습니다. 강력한 진동과 동적 하중이 작용하는 경우에도 Nord-Lock 은 30 년 이상 최대 회전 방지 잠금 성능을 보장합니다.

제품 이점
  • 강력한 진동과 동적 하중하에서 최적의 체결 솔루션
  • 스크류 식 연결부에 대해 잘 설정된 잠금 시스템
  • 모든 속성 등급의 스크류/너트와 함께 사용할 수 있습니다 (최대 12.9)
  • 분리가 간단하고 성능 손실없이 재사용 가능
  • 신뢰할 수있는 잠금 요소

제품 이점

당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.

힘과 옵션.
포인트별.

최적의 잠금 솔루션

진동 및 동적 하중 하에서도 클램핑 력 손실 없음

뛰어난 효과

낮은 예압 하중에서도 최대한 안전을 보장합니다.

어플리케이션 집중된

락킹 효과는 마찰보다 사전 프리로드에 의존하기 때문에 마른 표면과 윤활 된 표면 모두에서 회전 방지 락킹이 보장됩니다.

친환경적이고 내 부식성이 우수한

Nord-Lock 스크류 체결 시스템은 응용 분야에 최대한 적용 할 수 있도록 다양한 재질과 코팅으로 재사용 할 수있는 시스템입니다.

조립이 용이합니다

표준 공구를 사용하여 쉽고 빠르게 조립 / 분해-조임이 필요하지 않습니다.

시도 되고 테스트 된

Nord-Lock 스크류 체결 시스템은 공식적으로 승인되어 사용되고 있음이 입증되었습니다.

상세 설명

 

작동 원리

쐐기 잠금 와셔는 내부의 쐐기 표면과 외부의 방사형 립으로 구성됩니다. 쐐기 표면의 형태는 각도 α가 스크류산 피치 β보다 항상 크도록 선택됩니다. 쌍으로 결합된 와셔는 내부 쐐기 표면이 서로 위에 놓 이도록 삽입됩니다.

스크류 / 너트가 조여지면 Nord‑Lock washer 반경 방향 리브가 결합면에 가압됩니다. 와셔 쌍은 단단히 체결되어 있으며 쐐기 표면 사이에서만 이동이 가능합니다. 풀림 방향에서 가장 작은 회전도 쐐기 효과로 인해 클램핑 력이 증가하므로 스크류 자체가 잠겨지게 됩니다.

Nord-Lock 스크류 체결 시스템
 

설치

Nord-Lock 쐐기 잠금 와셔는 모든 속성 등급의 스크류 (최대 12.9 포함)와 함께 사용될 수 있습니다. Nord‑Lock washers 스크류 홀, 카운터 싱크 및 관통 홀 및 스터드로 스크류를 잠그는 데 사용할 수 있습니다. 두 쌍의 잠금 와셔가 관통 홀에 사용되어야 합니다. 또한 슬롯 홀 및 연성 결합 재료의 경우 외경이 큰 Nord‑Lock washers 사용하는 것을 권장합니다.
중요사항: Nord‑Lock 은 안전하지 않은 동반 와셔에는 사용할 수 없습니다.

설치 예제 - Nord-Lock 쐐기 잠금 와셔는 모든 물성 등급의 스크류에 사용될 수 있습니다.

설치 예제

1) 스크류 홀이있는 스크류
2) 카운터 싱크의 소켓 머리 스크류
3) 관통 홀 (두 쌍의 와셔 필요)
4) 스터드
5) 동반 와셔

 

Nord-Lock 와셔로 진동 테스트 수행

DIN 65 151에 대한 융커 진동 테스트는 동적 하중 하에서 스크류 연결의 안전성을 테스트하고 비교하는 입증된 방법입니다. 스크류 축을 크로스하는 스크류 식 연결부의 하중 하에서, 예압 하중은 연속적으로 측정되고 로드셀에 기록됩니다.

아래 그림은 와셔의 높은 회전 방지 잠금 용량을 보여줍니다. 적절한 잠금 장치가 장착되어 있지 않은 스크류는 하중 변화가 증가함에 따라 클램핑 력이 확실하게 손실되었음을 보여줍니다. 이러한 잠금 요소는 진동 환경에서 잠금 효과가 없습니다. 대조적으로, Nord‑Lock 와셔의 경우 예압 하중은 전체 하중 환경속에서 일정하게 유지됩니다. 접촉면과 스크류산 사이에는 예압 하중이 약간 손실됩니다. 쐐기 잠금 효과는 느슨해진 과정에서 예압력이 현저히 상승됩니다.

테스트 매개 변수

  • 스크류: M 8 (8.8)
  • 예비 하중 : 16.5 kN
  • 클램핑 길이 : 25 mm
  • 진폭: ± 0.3 mm
  • 주파수: 40 Hz
Nord-Lock® 스크류 체결 시스템 – DIN 65 151에 따른 Junker 진동 테스트 – 설정

DIN 65 151 에 따른 벙커 진동 테스트

설정

 
Nord-Lock ® 스크류 체결 시스템의 시험 성적서

DIN 65 151 (클램핑 길이 25 mm 인 M 8 스크류 (8.8))에 따른 벙커 진동 테스트

빨간색  =항복점의 70 %에서 Nord-Lock이 있는 표준 M 8 너트
청색 =나사 식 패스너의 표준 M 8 너트, 클램핑 길이 50mm
노란색 = 플라스틱 인서트가있는 너트 (DIN 985)
분홍색= 스프링 와셔
청색= 표준 M 8 너트

제품 변형

모든 프로젝트에는 맞춤형 솔루션이 필요합니다.

제품 유형에 대해 자세히 알아보고 특정 애플리케이션에 다양하고 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

Nord-Lock표준 지름

표준 버전은 카운터 싱크 볼트를 포함한 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

세부정보

외경이 큰 Nord-Lock

이 버전은 슬롯 홀 및 연질 재료에 이상적입니다.

세부정보

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
Nord-Lock washers
중요한 볼트 체결용 응용 분야
영어 2015/06 383 kB / PDF
영어 2015/06 383 kb / PDF
Böllhoff 게시판
스레드 연결 체결
영어 1627/11.02 1218 kB / PDF
영어 1627/11.02 1218 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.