적은 작업량, 더 저렴한 비용. 드릴링, 스레드 절삭 및 세척, 툴링, 재고 축적 및 사이클 시간 최적화와 같은 생산 단계의 필요성을 제거함으로써 최대 30%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 스레드 절삭 스레드에 대한 요구수준이 당연히 향상됩니다.
적은 작업량, 더 저렴한 비용. 드릴링, 스레드 절삭 및 세척, 툴링, 재고 축적 및 사이클 시간 최적화와 같은 생산 단계의 필요성을 제거함으로써 최대 30%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 스레드 절삭 스레드에 대한 요구수준이 당연히 향상됩니다.
웹사이트
www.ejot.com
추가적인 스레드 절삭을 필요로 하지 않고 스레드 조임을 통해 안전하고 영구적인 조인트를 구현할 수 있습니다. 이것은 바로 EJOT ALtracs® Plus의 기본 원리입니다. 표준 쓰레드를 도입할 필요가 없기때문에 툴링 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.
얇고, 가볍고, 더 나은 성능을 구현할 수 있습니다. EJOT ALtracs® Plus 스크류는 경금속을 위한 신뢰할 수 있는 빠르고 경제적인 패스너 입니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
ALtracs® Plus의 최적화된 스레드 형상은 강도의 손실없이 작고 짧은 스레드를 사용할 수있습니다.
예압 하중의 손실이 적습니다. 높은 동적 및 열적 로딩 환경에서도 기존 위치로 유지됩니다.
내진동 성능이 우수합니다. 추가적인 리테이너 없음.
매우 안전한 조립. 삽입 토크 값이 낮으면 스레드가 자동 프로세스에 이상적입니다.
반복 사용이 가능합니다. 또한 서비스를 위해 미터 스레드를 사용할 수 있습니다.
짧은 삽입 깊이, 높은 강도. 미터법 피치와 ALtracs® Plus의 특정 33 ° 스레드 측면은 더 큰 스레드를 유지하고 경금속의 스레드를 보강할 수 있습니다. 이 기하학은 스레드의 각 회전을 더 많이 로드 할 수있게 하여 짧은 삽입 깊이에서도 스레드 파손을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
낮은 삽입 토크, 높은 고장 토크. 이 마진은 수동, 공압 및 전동 스크루 드라이버로 안전한 조립을 보장합니다. 새로운 ALtracs® Plus의 원형 스크류 단면에 대한 균일 한 하중 분포는 높은 열 및 동적 하중 환경에서도 예압 하중을 유지할 수 있습니다.
ALtracs® Plus는 경금속의 변위로 인한 손상을 최소화합니다. 측면 각이 60 ° 인 셀프 탭 스레드에 비해 최적화된 스크류 팁 디자인은 낮은 구동 토크를 제공합니다.
Plus 버전에서 테이퍼된 스레드 팁에서 스레드산 플랭크 직경이 더 작기 때문입니다. 따라서 스레드의 첫번째 회전은 재료를 더 쉽게 통과 할 수 있습니다.
ALtracs® Plus는 여러번 재사용 할 수 있기 때문에 조립 과정에서 추가적인 안전성을 제공합니다. 미터 규격은 미터 스레드를 탭 홀에 체결할 수 있음을 의미합니다.