리베팅 / 스레드 복구

Böllhoff 수리 솔루션

 

자동차 수리 솔루션

부품을 수리 할 수있는 경우, 부품을 교체하는 이유는 무엇입니까?

낡은 것을 새로운 것으로 전환합니다. 당사의 다양한 수리 솔루션을 기반으로 하는 수리는 고품질 솔루션입니다. 쉽고 빠르며 크게 향상되었습니다. 수리를 할 경우, 비용을 절감 할수 있을뿐만 아니라 자원 보호에 적극적으로 기여할 수 있습니다.
전문 수리 솔루션을 찾으십시오.

Böllhoff 사에서 제작한 제품입니다

방법 / 원리

자동차 수리의 경우, 네 가지 솔루션을 제공합니다.

  • HELICOIL® 고강도 나사산
  • HELICOIL® 락 너트
  • RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드
  • RIVQUICK® 블라인드 리벳
응용 분야
  • 람다 프로브 스레드
  • 오일 드레인 스레드
  • 인젝터 스레드
  • 점화 플러그 스레드
  • 글로우 플러그 스레드
  • 휠 볼트 스레드
  • 휠 베어링 스레드
  • 배기 매니 폴드 부착물
  • 터보 충전기 부착물
  • 번호판 부착물
  • 오토바이 프레임의 결함 스레드
제품 이점
  • 비용 효율적인 수리
  • 중장비 및 비 착용
  • 빠르고 간단한 조립

상세 설명

 

HELICOIL® Plus 스레드 인서트

과도한 볼트 체결 토크, 부식 및 마모 - 이러한 이유로 나사산이 손상 될 수 있습니다.
HELICOIL® Plus 스레드 인서트는 다양한 설계로 개발되어 신속한 나사산 수리를 보장합니다. 비 착용 HELICOIL® Plus 나사 인서트을 사용하면 나사를 수리 할뿐만 아니라 나사산 부하를 증가시킬 수 있습니다.

우선, 결함이 있는 나사산을 드릴링하고HELICOIL® Plus 탭 드릴을 사용하여 새로운 고정 나사산을두드립니다. HELICOIL® Plus는 제공된 설치용 심봉을 사용하여 설치됩니다. 이제는 브레이크 심봉을 사용하여 단절시키고 HELICOIL® Plus 스레드 인서트이 내장되어 있는 새로운 스레드를 사용할 준비가되었습니다.

 

금속 용 스크류 인서트 HELICOIL®Plus Free Running
 
HELICOIL®plus에 결함이 있는 스레드(왼쪽)와 수리 된 스레드 (오른쪽)

HELICOIL® Plus에 결함이 있는 스레드(왼쪽)와 수리 된 스레드 (오른쪽)

 

HELICOIL® 배기 매니 폴드 및 터보 차저 장착용 로크 너트

HELICOIL® 고정 너트는 고강도 너트와 코일 스레드 인서트 HELICOIL® Screwlock 등이 포함됩니다. 이러한 이상적으로 설계된 패스너는 완벽한 조화로 높은 기준으로 요구되는 나사 조인트에 상당한 이점을 제공합니다. 당사는 통합 와셔가 장착 된 고리 너트 버전인 HELICOIL® 잠금 너트를 제공합니다. 특히 안전하게 배기 매니 폴드를 고정하기위한 제품들을 취급합니다.

HELICOIL ® 고정 와셔가 포함되어 있는 고정 너트
 
베이스 및 와셔 + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL®와셔가 포함된 잠금 너트 너트 버전

베이스 및 와셔 + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL®와셔가 포함된 잠금 너트 너트 버전

 

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트

RIVKLE ® 블라인드 리벳 너트는 슬림한 벽이 있는 부품에 나사산이 필요한 곳에 사용됩니다.
또한 스레드 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 일반적인 용도로는 차체 시트, 번호판 부착물 및 오토바이 프레임의 결함 스레드 수리 등이 포함됩니다.

RIVKLE ® 스테인레스 스틸 블라인드 리벳 너트
 
RIVKLE 설정 ® 스핀들 리프팅의 예를 적용한 블라인드 리벳 너트 또는 스터드

스핀들 스트로크 프로세스의 예를 적용한 설정

(1) 스핀 온
(2) 삽입
(3) 업셋
(4) 스핀 오프

 

RIVQUICK ® 블라인드 리벳

RIVQUICK® 블라인드 리벳 기술은 블라인드 리벳을 사용하여 얇은 벽 부품을 결합시키는 신뢰할 수 있는 방법임이 입증되었습니다. 또한 한 쪽에서 만 접근 할수 있는 구성 요소를 결합하는 공법에도 적용할 수 있습니다. 이 블라인드 리벳을 설치하는 과정중에 열이 발생하지 않으므로 왜곡현상이 없습니다. 레이어된 구성 요소에도 쉽게 사용할 수 있습니다.

RIVQUICK® 표준 블라인드 리벳
 

설치하기 전에
블라인드 리벳이 드릴 홀에 삽입됩니다.


설치 중에
리벳 본체는 고정 된 잠금 헤드를 형성합니다.
드릴 홀이 채워집니다.


설치 후
리벳 심봉은 특정 힘으로 사전에 정의 된 위치에서 단절됩니다. 나머지 리벳 네일은 리벳 본체에 단단히 고정되어 있습니다.

RIVQUICK ®블라인드 리벳 - 삽입 후 리벳 드로잉

수리 솔루션

HELICOIL® Plus 금속 스레드 인서트 - 손상된 나사산의 수리 솔루션.

HELICOIL® Plus Kits 를 사용할 경우, 몇가지 단계 작업으로 새로운 스레드를 쉽게 설치할 수 있습니다.

표준 수리 솔루션

HELICOIL®키트

M 2.5- M 16

세부정보
표준 수리 솔루션

HELICOIL®키트

M 18 - M 36 x 1.5

세부정보
표준 수리 솔루션

HELICOIL®키트

M 2.5-M 6, M 4-M 10, M 5-M 12 및 M 6-M 14 x 1.25

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트-람다 프로브 스레드

M 18 x 1.5 Inconel X750, 높은 열 부하를 위한 실버 도금.

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트-오일 드레인 스레드

M 12 x 1.5 - M 16 x 1.5 스테인리스 스틸 A2

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트-인젝터 스크류 스레드

M 6 x 9, M 6 x 12 스테인리스 스틸 A2 또는 M 6 x 9, M 6 x 18 스테인리스 스틸 A2

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트-스파크 및 글로우 플러그 스레드

M 10 x 1 - M 14 x 1.25 스테인리스 스틸 A2

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트- -휠 볼트 스레드

M 14 x 1.5 x 9 및 M 12 x 1.5 x 12스테인레스 스틸 A2

세부정보
특수 수리 솔루션

HELICOIL® 키트-휠 베어링 하우스 스레드

M 9 x 10 스테인리스 스틸 A2

세부정보
리필 팩

HELICOIL® Plus

HELICOIL® Plus 스레드 인서트은 후속 요구 사항에 따라 리필 팩에 공급할 수 있습니다.

세부정보
HELICOIL® 배기 매니 폴드 및 터보 차저 장착 용 로크 너트.

효율적인 패스너 연결. 안전.

배기 매니폴드 및 터보 차지 부속 장치

HELICOIL® 로크넛에는 고강도 너트와 HELICOIL® Screwlock 코일 나사 인서트 등이 포함됩니다.

세부정보
RIVKLE® 얇은 벽면 부품의 내부 나사 수리를 위한 블라인드 리벳 너트가 추가됩니다.

이러한 블라인드 리벳 너트는 얇은 벽면의 구성 요소에 사용할 수있을뿐만 아니라 나사 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 일반적인 응용 분야로는 번호판 부착 및 오토바이 프레임의 결함 스레드 수리 등이 포함됩니다.

RIVKLE® Plus Kit -
소형 카운터 성크 헤드

M 3, M 4, M 5 및 M 6

세부정보

RIVKLE® Plus Kit -
플랫 헤드

M 4, M 5 및 M 6

세부정보

RIVKLE® Plus Kit -
소형 카운터 성크 헤드

M 6, M 8 and M 10

세부정보

RIVKLE® Plus Kit -
플랫 헤드

M 6, M 8 and M 10

세부정보


리필 팩

RIVKLE® Plus 리필 팩은 각기 다른 버전과 크기로 제공되는 100 개의 블라인드 리벳 너트로 포장됩니다.

세부정보
RIVQUICK® 블라인드 리벳은 얇은 벽의 부품을 결합시킬 수 있습니다.

이러한 블라인드 리벳은 얇은 벽면 부품에 사용하기에 적합 할뿐만 아니라 한쪽면에서만 접근 할 수있는 부품을 결합하는 데 이상적인 제품입니다. 이 블라인드 리벳을 설치하는 과정중에 열이 발생하지 않으므로 왜곡현상이 없습니다. 레이어된 구성 요소에도 쉽게 사용할 수 있습니다.

RIVQUICK® Kit

3 x 6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 및 4 x 12 (큰 플랜지 포함)

세부정보

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
자동차 수리 솔루션
영어 0195/15.02 931 kB / PDF
영어 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
손상된 스레드 복구
영어 02/18 994 kB / PDF
영어 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL®
금속 용 미터 스레드 인서트
영어 0100/16.02 2941 kB / PDF
영어 0100/16.02 2941 kb / PDF
HELICOIL®
금속용 스레드 인서트
영어 0101/15.02 3494 kB / PDF
영어 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
블라인드 리벳 너트 및 스터드
영어 09/2017 5993 kB / PDF
영어 09/2017 5993 kb / PDF
RIVQUICK®
브레이크 스템 및 구조용 블라인드 리벳
독일어,
스페인어,
영어,
이탈리아어,
프랑스어
01/2017 3661 kB / PDF
독일어,
스페인어,
영어,
이탈리아어,
프랑스어
01/2017 3661 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.