설치가 쉽고 작동하기도 용이합니다. 빠른 릴리스 시스템을 사용하면 반복적인 개폐가 가능합니다. QUICKLOC® 은 자주 사용되거나 취급되는 구성 요소를 위한 완벽한 솔루션입니다.
설치가 쉽고 작동하기도 용이합니다. 빠른 릴리스 시스템을 사용하면 반복적인 개폐가 가능합니다. QUICKLOC® 은 자주 사용되거나 취급되는 구성 요소를 위한 완벽한 솔루션입니다.
QUICKLOC® 빠른 릴리즈 패스너는 색상 및 디자인 측면에서 사용자 정의 할 수 있으며 유지 보수가 필요없고 진동에 원활하게 대응하고 손실을 막기 위해 캡 티브 씰을 사용합니다. 당사의 표준 모델 외에 맞춤형 디자인도 제공합니다. 당사의 혁신적인 솔루션으로 출시 기술과 관련하여 어떠한 어려움에 직면 할 준비가 되어 있습니다.
QUICKLOC® 클램핑, 회전 및 압력 잠금장치는 빠른 조립을 위해 반복적으로 분리 가능한 조인트가 필요한 모든 산업 분야에 사용됩니다. 철도 운송, 자동차 분야, 의료 기술, 압축기 기술 및 난방 엔지니어링 및 항공 우주 산업을 포함한 산업 분야
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
사용하기 용이합니다. 높은 유지 보수 부품에 빠르고 쉽게 접근 할 수 있습니다.
잠금 장치가 제자리에 체결 될 때까지 볼트를 잠금 장치 바닥으로 가볍게 누르기만하면 됩니다.
이 볼트는 조정할 수 있습니다.
모양과 색상 측면에서 개별 헤드 디자인의 경우 맞춤형 솔루션을 사용할 수 있습니다.
빠른 열기, 빨리 닫기 : QUICKLOC® 빠른 릴리즈 잠금 장치. 먼저 소켓을 직사각형 홀에 끼웁니다. 볼트는 보어 홀을 통과하고 손실을 방지하기 위해 체결 와셔로 선택적으로 체결됩니다. 조인트를 잠 그려면 조심스럽게 눌러서 잠금 장치 바닥으로 돌리십시오. 부품 형상으로 잠금 장치가구성되어 틈새없이 체결됩니다.
왼쪽 또는 오른쪽으로 1/4정도 회전하면 잠금 장치가 열립니다. 리셉터클의 탄성 부분이 늘어나고 잠금 볼트가 다시 풀립니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICKLOC® 빠른 릴리즈 패스너
|
영어 | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.