두개의 패스너를 효율적으로 연결할 수 있습니다. 너트는 너트 본체와 일체형 HELICOIL® Screwlock 으로 구성됩니다.
두개의 패스너를 효율적으로 연결할 수 있습니다. 너트는 너트 본체와 일체형 HELICOIL® Screwlock 으로 구성됩니다.
잠금은 HELICOIL® Screwlock의 하나 이상의 다각형 스레드에 의해 이루어집니다. 삽입 된 스크류의 측면에 클램핑 효과를 구현하여 탄력적인 마찰 잠금을 합니다. 최종 클램핑 토크는 ISO 2320에 명시된 것과 비슷하거나 개별적으로 조정할 수 있습니다.
HELICOIL® 락 너트는 자동차 산업, 기계 공학, 건설 기계, 철도 차량 및 농업 기계의 엔진 배기 시스템에 사용됩니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
자체적인 풀림 현상을 방지 합니다. HELICOIL® Screwlock은 나사 또는 볼트를 클램핑하여 탄력적 인 마찰 잠금 및 최적의 나사 잠금 기능을 제공합니다.
HELICOIL® Screwlock과 함께 사용되는 고강도 너트 - 와셔 (옵션). 씰링 사용으로 인한 프리 로드 손실에 따른 풀림 현상 없습니다. 보안 강화.
락 너트는 작동 온도가 높은 장소에서도 강도를 유지할 수 있습니다. 예)배기 시스템. 압착도 방지 됩니다.
락 너트는 너트 본체와 HELICOIL® Screwlock 삽입물로 구성됩니다. 스크류 잠금은 HELICOIL® Screwlock의 다각형 스레드에 의해 구현 됩니다. 너트 내부의 HELICOIL이 삽입된 나사 또는 볼트의 측면을 고정 합니다. 결과적 으로 탄성 있는 마찰 잠금으로 나사 또는 볼트를 고정 하여 자체 풀림을 방지 합니다. 적용 분야에 따라 여러 개의 다각형 나사를 적용하여 클램핑 토크를 증가 시킬 수 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® 락 너트 스크류락이 내장된 특수 너트
|
영어 | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.