높은 강도, 높은 신뢰성. 안전 및 최대 허용 부하 용량과 관련하여 당사의 리프팅 포인트는 기존 리프팅 장비에 비해 확실한 이점을 제공합니다. 또한, 설치 후에도 신속하게 정렬할 수 있기때문에 최적의 부하 적용이 가능합니다.
높은 강도, 높은 신뢰성. 안전 및 최대 허용 부하 용량과 관련하여 당사의 리프팅 포인트는 기존 리프팅 장비에 비해 확실한 이점을 제공합니다. 또한, 설치 후에도 신속하게 정렬할 수 있기때문에 최적의 부하 적용이 가능합니다.
리프팅 기어를 안전하게 연결하십시오. 엄선된 재료 및 제조 방법을 통해 리프팅 포인트는 기존 아이 볼트보다 높은 내 하중을 구현합니다.
리프팅 포인트는 요즘 업계에서는 절대적으로 필수적입니다. 제공되는 추가 안전성은 일상적으로 사용된다는 것을 의미합니다. 기계류와 물품을 운송하고 운송 중에 안전성을 보장합니다. 그러나 이들이 매우 다양한 형태로 존재하기 때문에 또한 운동 지원 기능이나 테스트 벤치에 대한 억제책으로도 발견 될 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
GS-OA 15-04 에 맞게 설계, 테스트 및 인증되었습니다. 그리고 "H stamp"DGUV (독일 사회 보험)에 의해 품질이 보장됩니다.
당사의 모든 제품은 최적의 힘 전달 장치와 쉽게 정렬됩니다.
진정한 완벽한 보호. 모든 적재 방향에서 4 배 안전성을 보장합니다.
지속적인 안전성. 20,000 회 로드 사이클을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
100% 품질. 모든 단일 리프팅 포인트가 Magnaflux 균열 테스트를 통과했습니다.
기계류 지침 2006/42/EC에 따라 안전한 리프팅에 적합합니다.
당사는 고객 별 응용 프로그램에 대해 안내하고 맞춤형 특수 솔루션을 개발합니다.
무거운 하중을 들어 올리고 고정 할 때 상당한 힘이 리프팅 포인트에 인가됩니다. 따라서 최대한의 안전성은 작업자 부상과 장비 손상을 예방하는 데 필수적입니다. 고강도 리프팅 포인트로 모든 하중 방향에서 하중의 4 배 안전을 보장합니다. CE 인증을 받았습니다. 당사의 제품은 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 하중을 안전하게 들어 올리고 독일 사회 보험 (DGUV) 규정 (고용주 책임 보험 협회의 H 스탬프)의 요구 사항을 충족하는데 적합합니다. 당사의 높은 품질 기준은 최종 검사 및 테스트에도 반영됩니다. 리프팅 포인트 하나 하나에 균열 손상 여부가 확인되고 검사를 통과 한 경우에만 승인됩니다.
당사의 각 제품은 회전이 가능하기때문에 리프팅 포인트를 맞추기 쉽고 무거운 하중으로 작업하는 것이 훨씬 안전하고 쉽습니다. 엄선된 소재 및 제조 방법을 통해 고강도 리프팅 포인트는 DIN 580에 대한 기존 아이 볼트보다 훨씬 더 높은 로드 용량을 제공합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 |
---|
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.