높은 기계적 부하용.
웜 나사산이 있는 호스 클램프 – 높은 기계적 부하에서 최적의 클램핑력을 위한 최신 클램프 설계
비교 불가: NORMACLAMP® TORRO®는 유사한 경쟁 제품보다 더 높은 인장 밴드력을 제공합니다. 호스 클램프는 높은 파단 토크를 통해 상당한 조립 안전성을 제공합니다.
플러스 요인
NORMACLAMP® TORRO®의 장점
향상된 하우징 디자인
NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 균일한 힘 분배 덕분에 높은 조립 안전성을 제공합니다.
재료 및 클램핑 범위 스탬핑
호스 클램프는 단면 스탬핑이 특징이므로 혼합이 불가능하고 취급이 쉽습니다.
짧은 하우징 새들
NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 더 나은 씰을 위해 균일한 접촉 압력을 제공합니다.
나사 지지 베어링
쉬운 장착: 나사 지지 베어링은 안전한 밴드 가이드를 가능하게 합니다.
비대칭 확장
NORMACLAMP® TORRO®의 비대칭 하우징은 조이는 동안 클램프 헤드가 기울어지는 것을 효과적으로 방지합니다.
밴드의 내부 표면이 부드럽거나 각인됨
최적의 호스 보호를 위해 두 가지 유형의 NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프(매끄러움 또는 스탬프)를 제공합니다.
방법 및 원리
NORMACLAMP® TORRO® 다중 범위 호스 클램프
완벽한 정확성
NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 비대칭 하우징과 최적의 씰으로 인해 높은 정확성을 구현합니다. 특수 하우징 설계로 높은 조임력과 균일한 조임력 분포가 가능하여 조임 토크가 뛰어납니다. 클램프는 호스에 완벽하게 맞으며 뛰어난 씰링을 보장합니다.