포지셔닝, 텍 리벳 접합, 완료. 그리고 반복 하십시오. RIVTAC®은 아주 짧은 사이클 시간에 사전 프리홀 없이 결합 할 수 있습니다. 단반향 접근만 가능한 경우에도 접합이 가능 합니다.
포지셔닝, 텍 리벳 접합, 완료. 그리고 반복 하십시오. RIVTAC®은 아주 짧은 사이클 시간에 사전 프리홀 없이 결합 할 수 있습니다. 단반향 접근만 가능한 경우에도 접합이 가능 합니다.
쉽고 빠릅니다. RIVTAC®을 적용한 초고속 접합은 단 한 번의 공정으로 완성할 수 있습니다. 텍 리벳은 부품을 관통하고 사전 프리홀 필요없이 효율적으로 접합이 가능합니다.
RIVTAC®는 알루미늄, 강철, 플라스틱, 비철금속 접합뿐만 아니라 이종 재질, 멀티 레이어 및 하이브리드 접합에 적합합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
빠르고 효율적 입니다. 중공형 바디, 하우징 또는 한쪽 접근이 가능한 구성 요소를 위한 솔루션.
하나의 텍 리벳이 셋팅되면 다음 리벳 작업 위치가 설정됩니다. 0.9 ~ 1.5 초내에 작업 준비 완료.
자동차 및 바디 설계의 개발에서 점차 중요 해지고있는 혼합, 다층 또는 하이브리드 조인트에 이상적인 솔루션입니다.
셋팅은 결합될 부품의 재료를 고속으로 관통합니다. 접합 부의 온도가 순간적으로 상승하여 유동성이 개선되면 모재가 텍 리벳의 생크의 홈으로 변형 되어 체워지게 됩니다. 결과: 높은 형태의 피팅과 특히 고강도 강재의 경우 프레스 및 압력으로 인해 연결이 이루어지지 않습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVTAC® Automation P 초고속 결합
|
영어 | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.