탈착식 블라인드 리벳 패스너는 엘라스토머 또는 열가소성 엘라스토머로 코팅된 나사 식 금속 인서트로 구성됩니다.
탈착식 블라인드 리벳 패스너는 엘라스토머 또는 열가소성 엘라스토머로 코팅된 나사 식 금속 인서트로 구성됩니다.
RIVKLE® Elastic은 캐리어 구성 요소의 한쪽 측면에서 파일럿 홀에 삽입됩니다. 블라인드 리벳은 결절이 단단히 체결 될 때까지 클램핑하여 체결됩니다. 금속 본체는 하부 영역의 엘라스토머에만 연결되기 때문에 나사가 조여지면 뒤쪽에 체결 될 부품에 돌출부가 형성됩니다. 이것은 뒤집을 수있는 리벳 조인트입니다.
RIVKLE® Elastic은 오토바이 용 엔진 스포일러, 필터, 컴프레서 및 사이드 부품들을 장착하기 위한 자동차 분야에 사용됩니다. RIVKLE® Elastic은 일반 산업에도 적용됩니다. 전자 기기 및 농기계의 체결 요소로 사용됩니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
간단한 블라인드 설치. 한쪽에서만 접근 할 수 있는 빈 본체, 하우징 또는 구성 요소를위한 유일한 솔루션입니다.
설치는 나사 체결 과정에서 이루어집니다. 나사가 조여지면 체결 할 부품의 뒤쪽에 돌출부가 형성됩니다.
엘라스토머 및 열가소성 엘라스토머는 전기 및 단열 성능을 보장합니다.
극한의 열팽창 또는 높은 역학 - RIVKLE® Elastic은 구성 요소를 안정적이고 안전하게 체결할 수 있습니다.
표준 RIVKLE® Elastic은 두 가지 기본 버전과 네가지 크기 - M 4, M 5, M 6 및 M 8로 제공됩니다.
표준 버전은 서로 다른 생크 길이, 생크 지름, 금속 삽입물, 나사 유형, 나사 직경, 나사 길이, 재료 및 색상으로 제공됩니다. 금속 인서트는 다양한 재질 및 표면 마감으로도 제공됩니다.
조이는 부품이 강철로 만들어졌고 DIN ISO 273 표준에 따라 파일럿 홀이있는 경우 RIVKLE® Elastic을 와셔없이 사용할 수 있습니다.
구성 요소가 플라스틱, 알루미늄 또는 강철로 제작되고 홈이 있는 홀이 있으면 와셔가 장착되어 있는RIVKLE® Elastic체를 사용해야 합니다.
열가소성 엘라스토머는 RIVKLE® Elastic체의 표준 버전과 함께 사용됩니다.
TPE-V의 특성은 다음과 같습니다.
엘라스토머 바디를 가진 RIVKLE® Elastic체는 두 그룹으로 구분됩니다 : EPDM 및 VMQ.
AEM, ECO와 같은 다른 종류의 엘라스토머도 적용될 수 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Elastic 소음 및 진동 감 결합 응용 분야 용 체결 장치
|
영어 | 2300/16.02 | 551 kb / PDF | ||||
RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드
|
영어 | 04/2021 | 6226 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.