2 피스 SNAPLOC® 체결 시스템은 볼 스터드와 신속한 조립을 위한 커플 링으로 구성되며 간단한 스냅 연결 또는 플러그 인 연결의 원리를 기반으로 합니다.
2 피스 SNAPLOC® 체결 시스템은 볼 스터드와 신속한 조립을 위한 커플 링으로 구성되며 간단한 스냅 연결 또는 플러그 인 연결의 원리를 기반으로 합니다.
쉬운 조립을 위한 2 피스 디자인. 볼 스터드가 커플 링 내부의 볼 소켓에 스냅되면 공차 보정, 진동 및 노이즈 디커플링 조인트가 형성됩니다.
SNAPLOC®는 압연 공장의 추출 덕트 용 플랜트 엔지니어링, 필터 프레임 부착용 여과 시스템 또는 캡 하우징 용 크레인 빌딩과 같은 여러 분야에서 사용할 수 있습니다.
디커플링 SNAPLOC® 플러그인 연결은 또한 자동차 산업에 널리 사용됩니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
복잡하지 않은 간단한 원리 : 밀어넣어 체결하고, 당겨내어 분해합니다.
낮은 진동 및 소음. 진동이 다른 부품으로 전달 되지 않도록 해줍니다.
간단하고 경제적입니다. 볼 스터드와 커플 링의 두가지 부품만으로 SNAPLOC®은 생산 공정을 간소화할 수 있습니다.
더 자유로운 디자인. 모든 용도에 적용 가능한 올바른 체결 옵션.
자유로운 디자인 SNAPLOC® 패스너를 부품 설계에 통합 할 수 있습니다.
볼 스터드, 커플 링 - SNAPLOC® 플러그 인 연결에 따른 간단한 원리는 동시 진동 디커플링과 함께 완벽한 착용감을 제공합니다. 커플 링 내부에는 볼 스터드가 끼워 질 수있는 볼 소켓이 형성됩니다.
플러그 - 인 연결부의 커플 링은 폐쇄 형으로 제공되고 유지되는 부속품의 구성품 기저부에 장착됩니다. 디자인에 따라 볼 스터드를 해당 구성 요소에 나사 결합, 본딩 또는 클립핑 할 수 있습니다. 결합은 분해하여 쉽게 분리 할 수 있습니다.
볼 스터드는 30 % 또는 50 % 유리 섬유가 함유 된 PA6, PA66 또는 PPA와 같은 고품질 플라스틱으로 제작됩니다. 연결에서 전달되는 힘은 커플 링에 의해 제한됩니다. 또한 플라스틱 재질의 볼 스터드는 열 및 전기 절연의 장점을 갖고 있습니다.
열적 및 기계적 요구 사항 및 유체 저항에 따라 적절한 재료를 선택합니다. 가교 결합된 엘라스토머 / 고무 또는 열가소성 엘라스토머가 사출 성형에 사용됩니다.
TPE 클래스에 대한 자세한 정보 및 비교는 " 다운로드"영역의 SNAPLOC® 제품 카탈로그 (4350)를 참조하십시오.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
영어 | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 획기적인 여행용 디자인과 기술!
|
영어 | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
성공 사례 Husqvarna와 Böllhoff : 국제 시장의 성공 사례!
|
영어 | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.