안전하지 않은 나사 식 연결부는 진동이나 동적 부하가 가해질 경우 사전 하중을 잃을 수 있습니다. 즉, 구성 요소가 더 이상 안전하게 유지되지 않습니다. 최악의 경우에는 스레드 연결이 완전히 차단될 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하기 위해 Böllhoff는 다양한 요구 사항 및 응용 분야를 포괄하도록 설계된 광범위한 화학 스레드 보관 솔루션을 제공합니다.
안전하지 않은 나사 식 연결부는 진동이나 동적 부하가 가해질 경우 사전 하중을 잃을 수 있습니다. 즉, 구성 요소가 더 이상 안전하게 유지되지 않습니다. 최악의 경우에는 스레드 연결이 완전히 차단될 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하기 위해 Böllhoff는 다양한 요구 사항 및 응용 분야를 포괄하도록 설계된 광범위한 화학 스레드 보관 솔루션을 제공합니다.
스레드는 필요한 기능에 따라 적절한 화학적 스레드 유지 제품으로 미리 코팅됩니다. 두 가지 주요 제품 유형이 있습니다. 스크류를 체결 할 경우, 경화되는 마이크로 캡슐화된 프리 코팅과 나사에 잠금 유지 효과를 구현하는 폴리 아미드 스폿 프리 코팅이 있습니다.
모든 스레드는 모양과 크기 및 표준 또는 맞춤 부품 여부와 관계없이 화학 스레드 유지 제품으로 미리 코팅 할 수 있습니다. 이 제품은 넓은 온도 범위와 대부분의 오일 및 그리스에 대한 내성으로 다양한 응용 분야에 적합합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
안전성이 우수하며 잠금 식 와셔 또는 혐기성 접착제를 잊을 위험이 없습니다.
실링과 체결 요소를 추가로 장착 할 필요가 없습니다.
재현 가능하고 정의 된 어셈블리 값 및 원활한 저장 공간.
기하학적인 변경이 필요하지 않습니다. 기존 애플리케이션에 통합될 수 있습니다.
요구 사항 및 고객 사양에 따라 개별 코팅이 가능합니다.
Böllhoff는 접착제, 잠금 또는 씰링일 수 있는 미리 코팅 된 화학 섬유 보류 용액의 형태로 혐기성 접착제에 대한 대안을 제공합니다. 프리 코팅은 조립 중에 더 이상 코팅을 수동으로 적용 할 필요가 없습니다. 대신 공정은 패스너가 공급되기 전에 이루어집니다. 화학 약품 체결 방법에는 접착제로 마이크로 캡슐화 된 접착제와 체결 폴리 아미드 코팅이 있습니다.
패스너가 조여 짐에 따라 생성된 압력 및/또는 전단력이 마이크로 캡슐을 파열시킵니다. 캡슐에 함유된 접착제는 경화제와 결합합니다. 이는 화학 반응 (중합) 및 접착제의 경화 (접착 결합)를 야기하여, 원하는 로킹 효과를 생성합니다. 이러한 방식으로 내부 및 외부 스레드 부품을 결합하는 것은 나사 식 연결부의 풀림을 방지할 수 있는 신뢰성이 우수한 공법입니다.
로킹 프리 코팅법은 스레드의 일부분에 폴리아미드 스폿을 적용하는 것을 포함합니다. 외부 나사와 내부 스레드 사이의 축 방향 클리어런스가 코팅으로 채워 지기때문에 코팅된 나사와 코팅되지 않은 스레드 사이에 높은 표면 압력이 발생합니다. 나사는 손실을 방지하기 위해 기존 위치에 단단히 체결되어 있습니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
화학 스레드 유지 방법 접착제, 잠금, 씰링
|
영어 | 8225/14.02 | 409 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff 게시판 스레드 연결 체결
|
영어 | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.