검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

리벳팅

RIVQUICK®

벽이 얇은 부품을 안전하게 체결하기 위한 RIVQUICK® 블라인드 리벳

RIVQUICK® 블라인드 리벳

오래 지속되는 조인트

유연하고 효율적인

한쪽에서만 접근할 수 있는 구성 요소 체결: RIVQUICK® 블라인드 리벳을 사용하면 벽이 얇은 구성 요소를 영구적으로 체결할 수 있습니다.

플러스 요인

RIVQUICK®의 장점

  • 입증된 체결 시스템

    후방 액세스가 없는 체결 지점이 있는 속이 빈 본체, 하우징 또는 프로파일에 항상 적합한 솔루션입니다.

  • 발열 없음

    왜곡 없음, 열 착색 없음. 용접과 달리 공작물에 영향을 주지 않습니다. 이는 코팅된 부품에도 사용할 수 있음을 의미합니다.

  • 코팅된 부품에 적합

    부품의 표면 코팅은 리벳팅 공정에 의해 손상되지 않습니다.

  • 패스너용 다양한 재료

    알루미늄, 스틸, 스테인리스 스틸 등을 포함합니다.

방법 및 원리

삽입, 리벳, 완료.

블라인드 리벳은 구성 요소의 보어 구멍에 삽입됩니다. 설정 공구는 리벳 본체를 변형하고 구성 요소에 단단히 체결하기 위해 리벳 맨드릴을 당깁니다. 파단력에 도달하면 리벳 맨드릴이 미리 결정된 파단점에서 스냅하고 간단히 폐기할 수 있습니다.

RIVQUICK® 블라인드 리벳리벳팅 프로세스

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

RIVQUICK® 제품 유형

단면 패스닝, 다양한 적용: 모든 재료에 적합한 블라인드 리벳.

  • RIVQUICK® 표준 블라인드 리벳

    장점

    • 블라인드 리벳을 위한 다양한 재료 조합
    • 다양한 머리 모양
    • 매우 비용 효율적
  • RIVQUICK® 배리그립 멀티그립 블라인드 리벳

    장점

    • 보어 홀 직경이 다른 경우에도 꼭 맞음
    • 진동 저항성
    • 넓은 클램핑 범위
    • 맨드릴이 설정 헤드에서 돌출되지 않음
    • 보관 및 비용 장점
  • RIVQUICK® 밀폐형 리벳

    장점

    • 최대 3bar의 공기 및 방수(적절한 응용 분야에서!)
    • 표준 블라인드 리벳 툴로 설치 가능
  • RIVQUICK® 배리불브 고강도 블라인드 리벳

    맨드릴의 미리 결정된 파단점과 리벳 본체 내 유지력은 매우 높은 전단 강도를 보장합니다.

    리벳팅 순간에 생성된 특정 변형과 체결력의 분포는 얇은 판재를 리벳팅할 수 있게 합니다.

  • RIVQUICK® 배리볼트 고강도 리벳

    이 리벳으로 달성한 매우 높은 전단 강도는 장착된 구성 요소의 안정성을 향상시킵니다. 리벳은 두께가 다른 부품을 체결하는 데에도 사용할 수 있습니다.
    리벳의 넓은 클램핑 범위는 리벳 사용을 합리화하여 재고 수준을 줄이는 것을 가능하게 합니다.

  • RIVQUICK® 바리록 고강도 블라인드 리벳

    장점

    • 하나의 리벳 조인트로 여러 개의 표준 리벳 조인트를 대체할 수 있습니다.
    • 리벳 조인트의 조임이 보장됩니다.
    • 동적 하중을 받을 때 뛰어난 안정성이 있습니다.
    • 체결 간격이 있는 부품 서로 간 강한 축 방향 압력을 구비합니다.
  • RIVQUICK® 스피드 리벳

    이 블라인드 리벳은 반자동 조립을 위해 특별히 개발되었습니다. 빠른 패스닝 방식을 사용하면 개별적으로 설정 툴에 각각 로드할 필요가 없습니다. 분당 최대 70개의 블라인드 리벳을 설치할 수 있습니다.

  • RIVQUICK® 특수 블라인드 리벳

    애플리케이션

    • 연질/부서지기 쉬운 구성 요소
    • 막힌 구멍 응용 프로그램
    • 접지/접지 조인트
    • 도색된 구성 요소

비디오

RIVQUICK® 기술

정보 및 기타

다운로드

RIVQUICK®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기