검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

리벳팅 기술

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드가 있는 얇은 두께의 탄성 나사산.

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 블라인드 리벳 스터드

얇은 벽면 부품의 하중을 받는 나사산

고탄력

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드는 얇은 두께의 부품을 안정적으로 결합합니다. 귀하의 부품에 미리 절단된 나사산 사용을 방지하는 얇은 벽면이 있습니까? 여기서 RIVKLE® 하중 지지 너트 또는 스터드 나사산을 사용할 수 있습니다. 다양한 버전과 사이즈는 모든 애플리케이션에 완벽한 솔루션을 제공합니다.

플러스 요인

RIVKLE® 이점

  • 단면 조립

    간단한 블라인드 조립. 중공체, 하우징 또는 단면 접근 가능한 부품을 위한 유일한 솔루션인 경우가 많습니다.

  • 유연한 적용

    모든 생산 단계에 적합합니다. 이미 코팅되거나 도장된 부품의 경우에도 삽입 후 재작업을 수행할 필요가 없습니다.

  • 열응력 없음

    용접 너트를 사용할 때와 달리 열에 의해 가공물이 손상되지 않습니다.

방법 및 원리

용접 대신 리벳 사용

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드는 탄력 있는 너트/볼트 나사산을 얇은 벽면 부품 또는 중공 섹션에 고정하기 위한 다용도 솔루션을 제공합니다. 모든 금속 재료, 플라스틱, 심지어 세라믹 부품에서도 역압(즉, "블라인드") 없이 매우 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 공정은 화상의 위험이 없고 유해한 증기나 가스를 나오지 않기 때문에 매우 안전합니다.

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트리벳팅 프로세스

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

RIVKLE® 제품 유형

당사는 가능한 모든 용도에 맞게 다양한 블라인드 리벳 너트 및 스터드를 제공합니다.

  • RIVKLE® 표준

    재료

    • 강철: 당사의 표준 재료
    • 알루미늄: 경량, 내식성
    • 스테인리스강: 부식 및 온도에 강함

    머리 모양

    • 납작머리
    • 접시머리
    • 초박형 머리

    끝 유형

    • 열기
    • 닫기

    끝 모형

    • 둥근 플레인
    • 둥근 널링
    • 육각 섕크
    • 부분 육각 섕크
  • RIVKLE® 스테인리스강

    이점

    • 내식성 최적화
    • 최적화된 온도 저항
  • RIVKLE® SFC

    RIVKLE® SFC(Smart For Composite)를 사용하여 플라스틱 및 복합 재료에 내하중 나사산을 손상시키지 않고 삽입할 수 있습니다.

    작동 원리

    • 기본 원리는 하중이 반경방향 응력 없이 나사산 축 방향으로 정확히 분산된다는 것입니다.

    버전

    • RIVKLE® SFC는 강철 및 스테인리스강(A4)의 다양한 버전으로 제공됩니다.
  • RIVKLE® 씰링

    외부의 영향으로부터 어셈블리를 보호하기 위해 RIVKLE® 씰링 기술은 모든 유체와 가스를 단단히 밀폐합니다.

    이점

    • 씰은 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트에 단단히 결합됩니다. 블로우 피드 장치를 자동 설정하는 동안을 포함하여 모든 상황에서 제자리에 유지됩니다
    • 표준 ISO 20653, IPX7 규격을 준수하는 견고성
    • UV 저항 및 최대 220°C의 온도 저항
    • 모든 유체 (오일, 탄화수소 등)에 대한 저항성
  • RIVKLE® HRT

    고강도 RIVKLE® HRT(고저항 나사산) 블라인드 리벳 너트는 블라인드 리벳 너트의 기계적 특성을 많이 개선하는 매우 강력한 하중 지지 나사산를 제공합니다. 

    버전

    • 강철과 알루미늄

    RIVKLE® 표준 대비 이점

    • 조임 토크가 높을수록 조인트의 프리로드 하중이 증가합니다
    • 더 작은 사이즈 가능
    • 무게 감소
    • 특히 알루미늄 구성 요소(RIVKLE® HRT 알루미늄)에 대한 부식 방지 및 재활용 가능
  • RIVKLE® 슬롯형 섕크 PN

    버전

    • 강철(요청 시 알루미늄 및 스테인리스강)

    RIVKLE® 표준 대비 이점

    • 높은 인발력
    • RIVKLE® PN은 다양한 재료 두께를 대한 모든 블라인드 리벳 너트 중 클램핑 범위가 가장 큽니다
    • 가공물 보강을 위한 넓은 클램핑 범위
    • 고정할 때 낮은 반경방향 응력으로 구성 요소의 과도한 하중를 방지합니다
    • 구성 요소의 낮은 반경방향 응력
  • RIVKLE® 블라인드 리벳 스터드

    RIVKLE® 블라인드 리벳 스터드를 사용하면 스크류 온 부품을 캐리어 부품 앞에 붙일 수 있습니다. 이는 무겁거나 큰 부품이나 은폐된 어셈블리("매달린" 어셈블리)에 특히 유용합니다. 당사의 블라인드 리벳 스터드는 다양한 버전으로 제공됩니다

비디오

RIVKLE® 기술

정보 등

다운로드

RIVKLE®에 관심이 있으신가요? 자세한 정보는 여기에서 다운로드하시기 바랍니다.

추가 정보

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기