기계적 접합 시스템의 전문가로써 지능형 접착 기술의 전문가인 DELO와 함께 2가지 장점을 결합한 새로운 체결 시스템을 개발했습니다.
기계적 접합 시스템의 전문가로써 지능형 접착 기술의 전문가인 DELO와 함께 2가지 장점을 결합한 새로운 체결 시스템을 개발했습니다.
용접이 힘들 경우 접착 방식을 사용합니다. 패스너의 투명한 플라스틱으로 만들어진 소켓부분은 광 경화 접착제를 사용하여 고객사 부품에 접착됩니다. 중요 장점으로는 짧은 사이클 타임, 재료 친화적인 공정 및 패스너의 유연성입니다.
혁신적인 기술은 다양한 분야 및 용도로 사용시 최상의 조건을 제공합니다. 용접이 힘들거나 불가능한 재료에 패스너 장착시 ONSERT®가 사용됩니다. 우주항공 산업의 경량 구조 또는 자동차 산업에서 커버 패널 장착에 적합합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
관통 또는 돌출되지 않습니다. 체결부는 보이지 않습니다.
스틸, 알루미늄 시트 메탈 및 플라스틱 뿐만 아니라 다양한 소재, 하나의 공정 모든 종류의 부품에 가능한 간단한 체결 방법.
빛 투과 직후 기계적 체결력은 최고에 달합니다. 조정된 램프 형상으로 최적의 경화를 보장합니다.
수초 이내로 최적화 된 접착제 경화 시간.
가볍지만 강력합니다. 두께가 줄어드는 소재에도 사용될 수 있습니다. 그러나, 경량 구조는 종래의 기계적 또는 열 접합 기술의 적용 난이도를 향상시키고 있습니다. 결과적으로 압력 및 온도로 인해 고객사 파트에 시각적 또는 기술적인 손상이 발생할 수 있습니다. 또한, 경량 소재는 종종 기계적 특성에서 이방성을 가지므로 흠집을 최소화 해야 합니다.
해결책: ONSERT® Basic. 스크류, 스레드 부시, 스냅 커넥터 같은 패스너가 투명한 플라스틱 외장과 제공됩니다. 그 형상은 특별히 설계되어 충분한 결합 표면이 확보됩니다.
하우징의 경우, 사출 성형으로 생산할 수 있는 모든 형상이 가능합니다. 착탈이 용이한 스냅 락 타입, 이는 CFRP, FRP, 유리, 래커, 음극 딥 코팅, PC-ABS, PA와 같은 플라스틱 및 블렌드와 같은 재질에는 플라스틱 몰딩, 착탈식 및 비 분리 식 스냅 연결부, 접착식 SNAPLOC® 체결 장치 등의 스크류 연결부를 적용 할 수 있습니다 .
부품에 몇가지 테스트를 통해 적합한 접착제를 규정합니다. DELO및 BÖLLHOFF와 상담하여 고객사의 소재 및 적용 분야에 맞게 선택해야합니다. 모든 접착제는 DELO-PHOTOBOND입니다.
DELO와 BÖLLHOFF는 귀사의 개발을 지원할 수 있어 영광으로 생각합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONSERT® 광경화 접착제를 통한 빠르고 안정적인 결합
|
영어 | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.