검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

애프터 서비스

빠르고 친절하며 신뢰할 수 있는 품질 – 이러한 품질은 좋은 애프터 서비스를 정의하며 우리에게는 제2의 천성입니다.

당신을 위한 업무 수행 - 유선으로 더 빠른 서비스를 제공합니다

우리의 서비스

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

핫라인 +49 (800) 1146580으로 문의하거나 이메일을 보내주세요.

연락하기

우리의 서비스 영역

당사의 판매 후 솔루션은 서비스, 교육 및 수리의 세 영역으로 나뉩니다. 이들은 밀접하게 연결되어 있으며 공통의 목표를 가지고 있습니다. 연중무휴 24시간으로 전 세계적으로 귀하를 지원합니다.

  • 유지 보수 센터

    체결 전문가로서 당사는 제품의 품질과 내구성에 대해 전통적으로 높은 기준을 세웠습니다. 그러나 도구에 서비스가 필요한 경우 지원할 것이라는 것은 말할 필요도 없습니다. 저희의 고효율 유지보수 센터가 도와드리겠습니다.

    저희의 유지보수 및 수리 패키지

    • 비용 견적 준비
    • 일정 조정 및 수리 계획
    • 예비 및 교체 장비 제공
    • 후속 기능 테스트로 수리 완료
    • 수리 보고서 작성
    • 수리 장비의 조립 및 시운전
    • 수리 생성 및 유지 보수 패키지
    • 유지 보수 및 서비스 조치 지원
    • 유지 관리 개념 및 TPM 계획 수립에 대한 협력
    • 원격 유지 관리 -VPN 터널을 통해 또는 최신 데이터 안경으로 지원

     

    수리를 위해 도구를 보내야 하나요?

    여기에서 주소를 찾아보세요.
  • 트레이닝 센터

    현대식 교육 센터는 고객과 자체 개발 요구 사항에 중점을 두고 있습니다.
    실제 기계 시연과  이론 교육을 결합하여 최적의 학습 조건을 제공합니다.

    다음과 같은 이점을 받으실 수 있습니다

    • 온사이트 및 오프사이트 교육 과정
    • 개인 인증서로 인정되는 평생 교육 학점
    • 작업자 및 유지 보수 담당자를 위한 차별화된 교육 개념
    • 자격을 갖춘 트레이너가 제공하는 과정
    • 목표 가용성을 달성하기 위해 생산 모니터링 중 현장 교육 지원
  • 서비스 센터

    우리는 말만 하는 것이 아니라 전달합니다. 우리에게 좋은 서비스를 제공하는 것은 제2의 천성입니다. 저희의 서비스 센터는 생산 공정이 비용 효율적이고 안정적으로 작동하도록 보장하고 투자 가치를 유지할 수 있도록 지원하는 데 특화되어 있습니다.

    우리의 서비스는 다음과 같이 구성됩니다

    • 패스너 설계 및 재질에 대한 조언
    • 장비 설계
    • 시험 부품 제조
    • 시운전
    • 시동 일정 테스트
    • 현장 플랜트 유지 보수 → 예비 부품 공급
    • 조인트 시뮬레이션 컴포넌트 → 패스너 시운전
    • 리벳 물류
    • 기계 매개변수 조정을 위한 생산 모니터링
    • 품질 보증 부서와 함께 플랜트 매개변수의 초기 화스너 평가 및 검증 지원

수리 및 유지보수 조건

다운로드

여기에서 수리 및 유지보수 조건을 확인하실 수 있습니다.

추가 정보

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기