검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN 및 표준 부품

평와셔

당사는 각 용도에 적합한 와셔를 제공합니다.

플랫 와셔 – DIN 125a.

작동력의 분포

와셔는 더 넓은 영역에 걸쳐 스크류 연결에서 사전 인장력을 분산시킵니다.

간단한 와셔 외에도 다양한 특수 유형(예: 원추형 또는 탭 포함)이 있습니다. 당사의 범위에는 심 링, 씰링 링, 대구경 와셔 및 잠금 와셔도 포함됩니다.

방법 및 원리

평와셔 개요

작동 원리

프리텐셔닝 힘을 더 넓은 영역에 분산시키면 조인트의 접촉면에 가해지는 압력이 감소합니다. 이는 변형 및 크리프 현상을 감소시킵니다. 와셔는 민감한 표면을 기계적 손상으로부터  보호합니다.

재료

다양한 경도 등급의 강철 외에도 스테인리스강, 플라스틱, 알루미늄 및 황동을 사용할 수 있습니다. 특히 고강도 스크류를 사용할 때는 적절한 경도의 와셔를 사용하도록 주의를 기울여야 합니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • VZD(두꺼운 보호막으로 아연 도금)
  • ISO 표준 아연 도금
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

평와셔의 종류

  • 대구경 와셔

    대구경 또는 펜더 와셔는 외경이 매우 큽니다.
    이렇게 하면 훨씬 더 넓은 영역에 프리텐셔닝 힘이 분산됩니다. 이러한 구성 요소는 부드러운 재료 또는 대형 관통 구멍에 사용됩니다.

    표준

    • B 9022
  • 원추형 컵

    원추형 컵은 구형 와셔와 함께 사용하여 스크류 축과 클램핑 부품 표면 사이의 각도 오차를 보정할 수 있습니다.
    개별적으로 사용하는 경우 구형은 조인트의 반대쪽에서 일치해야 합니다(예: 칼라 너트 포함).

     

    표준

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • 구형 와셔

    구형 와셔는 스크류 축과 클램핑 부품 표면 사이의 각도 오차를 보정하기 위해 원추형 컵과 함께 사용할 수 있습니다.
    개별적으로 사용하는 경우 구형은 조인트의 반대쪽에서 일치해야 합니다(예: 패스너의 원뿔).

    표준

    • DIN 6319 C
  • 심 링

    적절하게 치수가 지정된 심 링의 조합은 원하지 않는 축방향 유격을  보상합니다. 이를 위해 심 링은 정밀하게 눈금이 매겨진 두께로 제공됩니다.

    표준

    • DIN 988
  • 와셔

    와셔는 더 넓은 영역에 힘을 분산시킵니다. 이것은 조인트의 접촉면에 가해지는 압력을 감소시킵니다. 동시에 패스너와 구성 요소 사이의 상대적인 움직임이 와셔와 패스너 사이의 조인트에서만 발생하기 때문에 구성 요소 표면도 보호합니다.

    표준

    • DIN 125 A는 ISO 7089/7090과 유사
    • DIN 125 B는 ISO 7089/7090과 유사
    • DIN 126은 ISO 7091과 유사
    • DIN 1052
    • DIN 1440은 ISO 8738과 유사
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433은 ISO 7092와 유사
    • DIN 440 는 ISO 7094와 유사
    • DIN 440 V는 ISO 7094와 유사
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021는 ISO 7093과 유사
  • 씰링 와셔

    씰링 와셔는 구멍에 눌러 실을 만듭니다. 실제로 고정 부품이 아닙니다. 씰링 와셔는 씰링 캡이라고도 합니다.

    표준

    • DIN 470

정보 및 기타

다운로드

평와셔에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

더 많은 제품