육각형 용접 너트는 모양이 기존의 육각형 너트와 유사합니다. 각 모서리에는 마운팅 플레이트에 영구적으로 용접되는 접점이 있습니다.
표준
- DIN 929
너트는 용접 너트의 접점에서 판금에 용접됩니다. 이 프로세스는 프로젝션 용접이라고도 합니다. 이렇게 하면 너트가 마운팅 플레이트에서 분리되지 않습니다. 이것은 또한 용접 지점에 접근하기 어려울 때 이점입니다. 그런 다음 미리 뚫린 구멍을 통해 스크류를 조일 수 있습니다.
방법 및 원리
용접 너트를 마운팅 플레이트에 용접하면 영구적인 연결이 생성됩니다. 너트의 강도 특성은 열 입력에 의해 변경됩니다. 건축물을 설계할 때 이 점을 고려해야 합니다.
HELICOIL® 자동 잠금 너트는 용접 공정에도 불구하고 강한 스레드를 보장하는 대안입니다.
사용 가능한 재료는 강철 및 스테인리스 스틸 A2 및 A4입니다.
당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.
다음 표면을 표준으로 제공합니다.
정보 및 기타
용접 너트에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.
기꺼이 도와드리겠습니다
알려주시면 연락드리겠습니다.
연락하기