당사는 재료, 제조 공정 및 표면 처리와 관련된 요구 사항을 고려하면서 기술 및 경제적 측면에서 고객들에게 가장 적합한 솔루션을 제공합니다. 당사는 1 백만에서 수백만 유닛의 모든 배치 크기로 맞춤형 부품을 공급 물품 부서 또는 공급 시스템에 통합적으로 공급합니다. 당사는 당사의 공인 실험실 품질을 보증합니다.
당사는 재료, 제조 공정 및 표면 처리와 관련된 요구 사항을 고려하면서 기술 및 경제적 측면에서 고객들에게 가장 적합한 솔루션을 제공합니다. 당사는 1 백만에서 수백만 유닛의 모든 배치 크기로 맞춤형 부품을 공급 물품 부서 또는 공급 시스템에 통합적으로 공급합니다. 당사는 당사의 공인 실험실 품질을 보증합니다.
Böllhoff에서 조언을 제공하는 것은 고객의 요구 사항을 빠르고 안정적으로 충족시키는 것이 중요합니다. 당사는 설계 단계부터 프로토 타입 제작 및 연속 생산에 이르기까지 완벽한 지원을 제공합니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
당사의 전문 지식과 개발 작업을 활용하십시오.
당사는 항상 기술의 최첨단에 있으며 최신 법적 요구 사항을 잘 알고 있습니다.
당사는 프로토 타입과 샘플을 사내에서 생산할 수 있습니다.
당사는 고객 제품을 개선하고 생산 비용을 절감할 수 있습니다.
당사는 고객을 위해 CAD 도면을 준비합니다.
제품과 조언을 위해 당사는 우수한 품질을 위해 최선을 다하고 있습니다.
당사는 40,000 개 이상의 고객 특정 품목을 실현했습니다. 당사의 어플리케이션 기술 부서는 개발 단계와 기존 어플리케이션을 최적화할 경우에러분에게 조언 해 드릴수 있습니다.
터닝, CNC 밀링, 냉간 성형, 핫 포밍, 스탬핑 및 스탬핑 벤딩, 프레스 가공과 같은 고객 별 품목에 대한다음 제조 프로세스를 취급합니다.
니켈, 티타늄, 청동, 구리, 황동, 알루미늄 합금, 플라스틱, 특수 재료들이 포함되어 있습니다.재료 선택은 가공 강, 시멘 테이션 및 열처리 가능한 스틸, 녹 및 내산강, 내열 재료를 포함합니다.
표면 처리에는 시장에 대한 모든 공통적인 특정 요구 사항이 포함됩니다. 아연 도금, 니켈 도금, 크롬 도금, 청동, 버니싱, 인산염 처리, 양극 산화 처리, 아연 코팅, 유기 코팅, 분체 코팅, 밀봉 코팅, 잠금 코팅, 접착제 코팅, 크롬 (VI) 프리 코팅 , 마찰 값 조정
수리시 당사의 서비스범위는 연삭, 밀링, 호닝, 랩핑, 나사 절삭, 롤링 스레드, 배럴 마감, 샌드 블라스팅, 경화, 열처리, 장착, 프레스 가공 등을 포함합니다.