리베팅

RIVKLE®

블라인드 리벳 너트 및 스터드용 처리 시스템

 

얇은 벽으로 제작된 부품 용 스레드

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드는 절삭 스레드가 옵션이 아닌 얇은 벽 부품에 내 하중 너트 또는 볼트 나사를 체결시키는데 관하여 다양한 솔루션을 제공합니다.

최적의 처리 성능을 구현하기 위하여 당사는 수동에서 자동화에 이르기까지 다양한 도구를 제공합니다.

Böllhoff 사에서 제작한 제품입니다

방법 / 원리

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트와 스터드를 사용하여 얇은 벽면 부품에 내부 나사와 외부 나사를 제작할 수 있습니다. 이러한 요소는 역 압력없이 장착되며 ( "맹목적으로") 중공 섹션에도 설치될 수 있습니다.

응용 분야

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트와 스터드는 매우 다양합니다. 예를 들어, 자동차 산업, 철도 공학, 의료 기술, 전기 공학, 태양 산업 및 산업용 주방에 사용됩니다.

제품 이점
  • 얇은 벽 구성 요소의 내 하중 스레드
  • 한쪽면에서만 접근 가능한 조립품 (블라인드 어셈블리)
  • 생산의 모든 단계에서 유연한 적용 가능
  • 작업물은 열 응력에 노출되지 않습니다.
  • 투자 비용 최소화
  • 단일 소스의 조립 시스템, 공구 및 제품 - 수동에서 자동화에 이르기까지

상세 설명

 

스핀들 리프팅 절차 예제를 적용한 설정

여기에서 RIVKLE®블라인드 리벳 너트 또는 스터드가 회전하여 압축 된 후 분리됩니다.

스핀들 리프팅 절차의 예제를 적용한 RIVKLE®블라인드 리벳 너트 또는 스터드 설정

스핀들 스트로크 프로세스의 예제를 적용한 설정

1) 스핀 온
2) 삽입
3) 업셋
4) 스핀 오프

공정 기술

 

스트로크 설정 방법

RIVKLE® 카탈로그의 제품 테이블은 최적의 리벳 가공을 보장하기 위해 특정 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 또는 스터드와 함께 사용하도록 설정 스트로크 를 조정하기 위한 지침으로 사용됩니다.

장점은 프로세스가 빠르고 간단합니다.

 

 

압력 설정 방법

압력 설정 방법에서 리벳팅 도구는 전체 작동 범위에 걸쳐 최대 설정 힘을 생성합니다. 결과적으로 어떤 경우에는 공구 설정에 따라 블라인드 리벳 너트와 스터드가 다른 부품 두께로 인해 너무 단단히 또는 너무 느슨하게 조여지는 경우가 있습니다.

이러한 현상은 압입력 체결방법을 사용시 해결되어집니다. 리벳팅에 소요되는 힘은 작업물의 두께에 관계없이 형성 및 조정되어지기 때문입니다.

장점 : 다양한 두께의 공작물에서 최적화된 리벳팅 및 RIVKLE® 반복 설정이 가능합니다. 압입력 제어 리벳팅에서는 맨드렐의 사용 수명이 증가됩니다.

 

제품 변형

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 블라인드 리벳 스터드 용 수동 설치 도구.

RIVKLE® OPTEX

6 각 소켓을 스탬핑하고 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 (M5 ~ M8)를 세팅하는 유압 공구.

세부정보

RIVKLE® M 2007

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 (M5 ~ M12)와 함께 사용하기위한 수동 설정 도구.

세부정보

RIVKLE® BRK 01

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 (M 3 ~ M 6)와 사용하기위한 레버 설정 도구.

세부정보

RIVKLE® BRK 10

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 5 ~ M 10)와 함께 사용되는 레버 체결 도구.

세부정보

RIVKLE® ES 51

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 (M 6 ~ M 14)와 함께 사용되는 유압 레버 설정 공구.

세부정보
RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 블라인드 리벳 스터드 용 기계 설치 도구.

RIVKLE® B2007

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M3 ~ M10)와 함께 사용하기 위한 혁신적인 전기 유압 기술이 적용된 배터리 작동 설정 도구.

세부정보

RIVKLE® P1007

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M3 ~ M8)와 함께 사용하기위한 힘 제어 기능이있는 유압 공압 공구.

세부정보

RIVKLE® P2007

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M4 ~ M12)와 함께 사용하기 위한 포스 제어 기능이 내장되어 있는 유압 공압식 세팅 도구.

세부정보

RIVKLE® P3007

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 8 ~ M 16)와 함께 사용하기위한 포스 제어 기능이 내장되어 있는 유압 공압 공구.

세부정보

RIVKLE® P2005

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M3 ~ M12)와 함께 사용하기위한 스트로크 컨트롤이 내장되어 있는 유압 공압식 세팅 도구.

세부정보

RIVKLE® P2007 PN

RIVKLE® PN 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 4 ~ M 10)와 함께 사용하기위한 포스 제어 기능이 지원되는 유압 공압식 세팅 도구.

세부정보

RIVKLE® P3007 PN

RIVKLE® PN 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 8 및 M 10)와 함께 사용하기 위한 포스 제어 기능이 내장되어 있는 유압 공압 설정 공구.

세부정보

RIVKLE® EP X009

RIVKLE® EP X009 - 정확하고 안정적인 리벳팅을 제공합니다. 기계식 설치 도구 RIVKLE® P1007, P2007, P2007 PN, P3007 및 P3007 PN과 함께 사용하기에 적합합니다.

세부정보
RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 용 자동 세팅 도구.

RIVKLE® EPK

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 4 ~ M 14)와 함께 사용하기 위한 공정 제어 기능이있는 유압 공압식 세팅 도구.

세부정보

RIVKLE® HSA 2.0

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드 (M 4 ~ M 10)와 함께 사용되는 자동 셋팅 헤드 (스핀들 리프트 원리, 유압식-공압식).

세부정보
부속품.

RIVKLE® FC340

압입력을 이용한 기계적 체결 최적화 툴-RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN 및 P3007 PN

세부정보

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
RIVKLE®
블라인드 리벳 너트 및 스터드
영어 09/2017 5993 kB / PDF
영어 09/2017 5993 kb / PDF
RIVKLE®
RIVKLE® 블라인드 리벳 너트용 자동 세팅 장비
영어 RK Automation 04/17 EN 2198 kB / PDF
영어 RK Automation 04/17 EN 2198 kb / PDF
RIVKLE®
Power hand tools for RIVKLE® blind rivet nuts and studs
영어 RK Powertools 04/17 EN 5093 kB / PDF
영어 RK Powertools 04/17 EN 5093 kb / PDF
RIVKLE® B2007
RIVKLE® 배터리 도구
영어 RK B2007 05/16 ENG 2831 kB / PDF
영어 RK B2007 05/16 ENG 2831 kb / PDF
RIVKLE® EP X009
스마트 공정 제어
영어 RK EP X009 11/14 ENG 1636 kB / PDF
영어 RK EP X009 11/14 ENG 1636 kb / PDF
RIVKLE® 압력 컨트롤러
압력 제어 장치의 정밀 조정
영어 2015 468 kB / PDF
영어 2015 468 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.