리베팅

RIVQUICK®

블라인드 리벳 세트

 

일방 접근성만 있는 구성 요소를 접합하는 경우

RIVQUICK® 블라인드 리벳 기술은 얇은 벽으로 구성된 부품을 접합하는 입증된 방법입니다.

최적의 처리를 위해 당사는 수동에서 자동화에 이르기까지 다양한 처리 옵션을 제공합니다.

Böllhoff 사에서 제작한 제품입니다

방법 / 원리

삽입, 리벳, 완료. RIVQUICK® 블라인드 리벳은 영구 조인트를 구성하고 다양한 헤드 모양과 재질 조합으로 제공됩니다. 유연하고 효율적인 계획, 엔지니어링 및 제조.

응용 분야

RIVQUICK® 는 금속 시트 및 프로파일과 같은 얇은 벽 구성 요소가 다른 재질로 제작되더라도 영구적으로 접합하는 데 사용됩니다. 인공 호흡, 발판 및 사다리 제조 및 자동차 산업에 사용됩니다.

제품 이점
  • 입증된 접합 시스템
  • 일방 접근성만 있는 구성 요소를 접합하는 경우
  • 발열이없고 왜곡이 없습니다.
  • 코팅된 부품에 적합
  • 단일 소스의 조립 시스템, 공구 및 제품 - 수동에서 자동화에 이르기까지

상세 설명

 

RIVQUICK® 블라인드 리벳 기술

블라인드 리벳은 작업물이 한쪽에서만 접근할 수 있는 리벳 조인트에 이상적입니다. 리벳은 블라인드 리벳 공구로 고정됩니다. 중공 블라인드 리벳은 드릴 홀을 통해 접합될 공작물에 도입됩니다. 확대된 헤드로 중앙 맨드릴을 당기면 맨드릴이 미리 결정된 파단 지점에서 스냅 할 때까지 블라인드 리벳의 반대쪽면이 넓어집니다. 맨드릴 자체가 스크랩되는과정중에 헤드는 리벳 조인트에 남아 있습니다.

RIVQUICK® 표준 블라인드 리벳

제품 변형

모든 프로젝트에는 맞춤형 솔루션이 필요합니다.

제품 유형에 대해 자세히 알아보고 특정 애플리케이션에 다양하고 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

수동

RIVQUICK® BRS 02

직경 2.4mm ~ 5mm의 블라인드 리벳 용 레버 작동 식 세팅 도구가 강화되어 소물량 생산에 적합합니다.

세부정보
수동

RIVQUICK® BRS 10

직경 3.0mm ~ 6.4mm의 블라인드 리벳용 레버 작동식 세팅 도구로서 소물량 생산에 적합합니다.

세부정보
수동

RIVQUICK® BRS 20

직경 2.4mm ~ 6.4mm의 블라인드 리벳 수동 설정 공구 - 소물량 생산에 적합합니다.

세부정보
수리 솔루션

RIVQUICK® 키트

RIVQUICK® 키트에는 블라인드 리벳, 수동 리벳 ​용 BRS 02 세팅 도구 및 기타 액세서리를 포함하여 총 558 개 부품이 포함되어 있습니다.

세부정보
영적인

RIVQUICK® P1000

직경 2.4 mm ~ 4.8 mm (소재 : 알루미늄, 아연 도금 강 및 스테인리스 강)의 블라인드 리벳용 유압 공압 블라인드 리벳 팅 공구 - 소물량 및 대물량 생산에 적합합니다.

세부정보
영적인

RIVQUICK® P2000

직경 4.0mm ~ 6.4mm (소재 : 알루미늄, 아연 도금 강 및 스테인리스 강)의 블라인드 리벳용 유압 공압 블라인드 리벳 팅 공구 - 소물량 및 대물량 생산에 적합합니다.

세부정보
영적인

RIVQUICK® P3000

직경 4.8mm ~ 6.4mm의 블라인드 리벳 (소재 : 알루미늄, 아연 도금 강 및 스테인레스 강) 용 유압 공압 블라인드 리벳 팅 공구 - 소물량 및 대물량 생산에 적합합니다.

세부정보
배터리로 작동

RIVQUICK® B2000

지름 2.4mm ~ 5.0mm의 블라인드 리벳 (소재 : 알루미늄, 아연 도금 강 및 스테인레스 스틸) 용 무선 블라인드 리벳 팅 도구 - 직렬 생산시 배터리로 공급되는 조립에 적합합니다.

세부정보
배터리로 작동

RIVQUICK® B3000

지름 4.0mm ~ 6.4mm의 블라인드 리벳 (소재: 알루미늄, 아연 도금 강판 및 스테인리스 강) 용 무선 블라인드 리벳 팅 도구 - 직렬 생산시 메인-독립적인 조립에 적합합니다.

세부정보

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드
RIVQUICK®
브레이크 스템 및 구조용 블라인드 리벳
독일어,
스페인어,
영어,
이탈리아어,
프랑스어
01/2017 3661 kB / PDF
독일어,
스페인어,
영어,
이탈리아어,
프랑스어
01/2017 3661 kb / PDF
RIVQUICK®
전동 공구
영어 RQ 전동 공구 06/14 ENG 949 kB / PDF
영어 RQ 전동 공구 06/14 ENG 949 kb / PDF

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.