유사하거나 결합된 재료 유형의 기계적으로 강한 접합부를 구성하게 됩니다. 다층 조인트도 가능합니다.
유사하거나 결합된 재료 유형의 기계적으로 강한 접합부를 구성하게 됩니다. 다층 조인트도 가능합니다.
한 단계에서, 반관 리벳은 작업물의 상부 층을 관통하고 하부 층에 잠금 헤드를 형성하게 됩니다.
RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템은 자동차 및 공급 업체 산업, 운송 및 차량 건설은 물론, 에어컨 및 에너지 기술을 비롯한 많은 산업 분야에서 찾아볼 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
결합 구역으로의 열 유입이 없으므로 구성 요소에 왜곡 위험이 없습니다.
RIVSET® 셀프 피어싱 리벳 시스템은 고객의 요구 사항에 맞게 유연하게 구성 할 수 있습니다.
RIVSET® 자체 피어싱 리벳팅 시스템은 기존 생산 라인에 쉽게 통합됩니다.
RIVSET® 셀프 피어싱 리벳 시스템의 제품 범위에는 완전 자동 생산을 위한 수동 시스템과 시스템이 포함됩니다. 이 제품들은 다양한 수요를 위해 설계되었으며 특정 제조 환경에 적용할 수 있습니다. 파워 유닛, 피드, 툴, 패널 및 시각화를 포함한 다양한 시스템 구성 요소의 구성은 매우 유연합니다.
귀하의 어플리케이션이 시스템을 지정합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
| 제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVSET® 완벽한 접합을 위한 셀프 피어싱 리벳팅
|
영어 | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Automation H 현대적인 혼합 소재 디자인을 위한 셀프 피어싱 리벳 팅
|
영어 | 6705/17.02 | 749 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Automation EH 전기 구동 기반의 셀프 피어싱 리벳 팅
|
영어 | 04/2018 | 4916 kb / PDF | ||||
|
ready2_rivet The automation package for all riveting tasks
|
영어 | 04/2018 | 233 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Portable 셀프 피어싱 용 리벳
|
영어 | 6706/16.02 | 226 kb / PDF | ||||
|
RIVSET®셀프 피어싱 리벳 기술 알루미늄 캐스트와 결합된 새로운 링 그루브 다이
|
영어 | 6710/17.02 | 143 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.