유니버설 소재 조합은 점점 더 중요 해지고 있습니다. 특히 현대 자동차 및 자동차 바디 디자인 개발에 특히 중요합니다. RIVTAC® 은 알루미늄, 강철, 플라스틱 및 비철금속뿐만 아니라 이들 재료의 혼합 조인트, 다층 조인트 및 하이브리드 조인트에도 적합합니다.
RIVTAC® 자동화 시스템은 완전 자동 접합을 가능하게 구현하며 대량 생산과 관련된 어플리케이션에 이상적이며 생산 계획면에서 최대한의 유연성을 제공합니다.
유니버설 소재 조합은 점점 더 중요 해지고 있습니다. 특히 현대 자동차 및 자동차 바디 디자인 개발에 특히 중요합니다. RIVTAC® 은 알루미늄, 강철, 플라스틱 및 비철금속뿐만 아니라 이들 재료의 혼합 조인트, 다층 조인트 및 하이브리드 조인트에도 적합합니다.
RIVTAC® 자동화 시스템은 완전 자동 접합을 가능하게 구현하며 대량 생산과 관련된 어플리케이션에 이상적이며 생산 계획면에서 최대한의 유연성을 제공합니다.
점착은 결합될 부품의 재료를 고속으로 관통합니다. 접합 영역의 온도가 순간적으로 상승하여 유동성이 개선되면 모재가 압정의 생크의 환형 홈으로 변위됩니다. 높은 형태의 적합성이 구현됩니다.
동시에, 특히 고강도 강재의 경우, 재료의 압축 및 압축으로 인한 연결이 확보됩니다.
RIVTAC® 은 알루미늄, 강철, 플라스틱, 비철금속의 접합부 및 관련 재료의 혼합 조인트, 다층 조인트 및 하이브리드 조인트에 특히 적합합니다.
강점, 옵션 및 특정 제품 장점에 대해 자세히 알아보십시오. 모든 세부 사항.
한쪽에서만 액세스할 수 있는 사전 펀칭없이 접합.
혼합 조인트, 다층 조인트 및 하이브리드 조인트에 대한 유연한 적용.
RIVTAC®고속 압정 설정에 따른 개념은 무엇입니까?
RIVTAC®고속 결합은 압정을 이용한 혁신적인 기계적인 결합 과정, 고속으로 가속되고 부품으로 보조 결합되는 것입니다. 택의 아치형상이 소재를 누르고 사전 홀 가공없이도 소재를 관통하도록 합니다. 소재의 변위는 힘의 조합을 통해 조인트 강도를 달성하고 압정에 특별히 고안된 자재를 형성할 수 있는 키포인트입니다. 탑 레이어는 커널로 이동하는 자재에 의해 압정 헤드에 의해 장착됩니다. 이러한 방법의 중요한 조건은 접합 부품의 충분한 강성으로, 큰 변형없이 압정의 침투 임펄스에 저항할 수 있습니다. 고강도 재료와 다중 레이어 조인트는 성능 손실 없이도 결합할 수 있습니다-우수한 강도 특성을 제공합니다.
1초내에 결합 횟수에 따라 이러한 프로세스는 3배이상 더 빠른 셀프 태핑 작업이 이루어질 수 있습니다. 추가 보너스로, RIVTAC®은 대부분의 응용 프로그램에 맞는 범용 솔루션을 제공하는 단일 패스너를 사용합니다.
압정 조정으로, Böllhoff는 미래 발전의 비전을 바탕으로 회사의 혁신적인 미래를 펼쳐나갈 것입니다. 압정 기하학과 패스너의 재료 조성은 특정 도전을 대면해야 하지만, 이와 동시에, Böllhoff디자이너는 필요한 속도에 압정 가속이 필요합니다. 차 바디 구축에 있어서 현재와 미래 필요 조건을 성취하는 많은 연구와 노력이 필요합니다.
RIVTAC® 자동화 시스템은 완전 자동 접합을 구현합니다. 대용량 어플리케이션 용으로 설계되었으며 생산 계획에 최대의 유연성을 제공합니다.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVTAC® Automation P 초고속 결합
|
영어 | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.