검색
Country and language
Choose country:
Choose language:

클린칭

RIVCLINCH®

체결 요소 없이 금속 시트와 프로파일을 체결하기 위한 공구 및 시스템.

RIVCLINCH® 0404 IP – 포터블 공압식 클린칭 머신

금속 클린칭

클린칭 기술을 선택하는 이유는 무엇입니까?

클린칭은 냉간 성형을 사용하여 두 개 이상의 금속 시트 층을 조립합니다.클린칭 접합 기술을 통해 강철 및 스테인리스강 재료는 물론 알루미늄 및 기타 비철 재료를 용접이나 패스너 없이 함께 접합합니다.RIVCLINCH를 사용하여 비용 효율적이고 지속 가능한 방식으로 금속 부품을 접합하십시오.®

플러스 요인

장점 RIVCLINCH®

대부분의 고객은 기술적 문제를 해결하고, 생산 비용을 절감하고, 생산 속도를 높이거나, 환경 또는 안전 문제를 해결하기 위해 용접과 같은 전통적인 접합 방법에서 클린칭으로 전환했습니다.

대부분의 고객은 기술적 문제를 해결하고, 생산 비용을 절감하고, 생산 속도를 높이거나, 환경 또는 안전 문제를 해결하기 위해 용접과 같은 전통적인 접합 방법에서 클린칭으로 전환했습니다.

  • 경제적인

    • 소모품 없음 • 매우 낮은 전력 소비 • 냉각 또는 전기 설비 필요 없음 • 짧은 사이클 시간(1초 미만) • 낮은 유지보수 비용 • 특정 기술이 필요하지 않음

  • 능률적인

    • 매우 우수한 강도 및 접합 재현성 • 부식 위험 없음 • 기밀성 • 코팅 손상 및 연소 없음 • 대부분의 경우 중간 층 또는 필름 또는 접착제를 통합할 수 있습니다 • 접합 영역에 열 부하 없음 • 사용자의 안전 보장

  • 생태학의

    • 낮은 에너지 사용(용접보다 20배 적은 전력 소비) • 연기, 스파크, 열 손상 없음 • 조용하고 간단하며 빠름 • 전/후 처리가 필요하지 않음, • 예: 조인트 주변의 스프레이 침전물의 사전 세척 또는 후속 제거 없음

방법 및 원리

RIVCLINCH® 체결 기술

클린칭에는 판금만 조립하면 됩니다.금속 부품을 조립하는 데 리벳, 접착제, 나사 또는 용접과 같은 소모품이 필요하지 않습니다.클린칭 과정에서 금속판은 소성 변형됩니다.특수 펀치와 다이는 판금 층 사이에 인터록을 생성합니다.

고전적인 RIVCLINCH® 클린치 조인트는 1초 이내에 생성됩니다..재료와 조건에 따라 100-300ms에 도달할 수 있습니다.단일 포인트와 다중 포인트를 동시에 설정할 수 있습니다.클린칭 장비를 사용하는 데 필요한 특별한 기술은 전혀 없습니다.매우 빠르고 간단하게 클린치할 수 있습니다.RIVCLINCH® 접합 시스템은 기존 프레스에 적용하거나 맞춤형 기계, 수동 기계, 로봇 및 고정식 공구에 사용할 수 있습니다. 

클린치할 수 있는 일반적인 재료는 다음과 같습니다:

  • 저탄소 및 마이크로 합금강
  • 아연 코팅, 유기 코팅 및 사전 도장 강철
  • 스테인리스
  • 연성 알루미늄 합금과 같은 경량 소재
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®원형 또는 사각형 접합점 만들기

작동 지침

기술 게시판

특정 공구의 사용 설명서를 찾고 있거나 기계를 유지 관리하는 방법을 알고 싶습니까? 모든 전용 정보는 한 번의 클릭으로 가능합니다.

RIVCLINCH® 작동 지침으로 이동하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

조립 시스템

당사의 조립 시스템과 특정 애플리케이션에 적합한 애드온 및 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.

  • 자동화

    RIVCLINCH® 자동화 E

    새로운 주요 사실의 이점

    • 모듈식 전기 경량 시스템
    • 스프링 세그먼트가 있는 금형으로
      • 높은 체결 품질과 넓은 적용 범위
      • 최대 언더컷 값을 허용하는 체류 시간 조절이 가능한 경로 제어 프로세스
    • 총 힘이 67 kN인 유지보수가 적은 드라이브
    • C-Frame Select를 사용하며 작고 견고하며 무게가 감소됨
    • 모듈형 설계 (다양한 체결력을 위한 각종 크기의 기계적 스트리퍼 및 펀치 포함)
    • 다양한 체결 기술을 위한 공급 장치 - 셀프 피어싱 리벳팅 및 클린칭
    • 빠르고 쉬운 재정비로 유연성이 뛰어나며, RIVSET®과 RIVCLINCH® 기술 간 전환이 가능
    • 광범위한 적용 범위 (알루미늄 – 강철 – 스테인리스강)
  • 공압 시리즈

    RIVCLINCH® 0201 IP

    묘사

    RIVCLINCH® 툴 키트의 유연성 덕분에 툴링을 재설정하지 않고도 다양한 두께와 재료 조합을 클린치할 수 있습니다.

    • 작업 헤드의 무게: 2.9 kg – 6.40 lbs
    • 작동 공기 압력: 6 bar – 87 psi
    • 사이클 타임: 0.3 – 0.7 s
    • 접합력: 25 kN – 55 klb
    • 턱의 깊이: 20 mm – 0.79 “
    • 최대 두께, 연강.: 2.5 mm – 0.1 “; 스테인리스 스틸.: 1.8 mm – 0.07 “

    장점

    • 경량 유연한 기계
    • 오래 지속되는 툴링
    • 고속 클린칭: 초당 2개 이상의 조인트!
    • 낮은 에너지 소비
    • 빠른 투자 수익
    • 사용자 친화적, 증기 없음, 스파크 없음
  • 공압 시리즈

    RIVCLINCH® 0404 IP

    묘사

    매우 생산적인 플러그 및 클린칭 도구 재생; 100% 공압식, 경량, 휴대성 및 건설 현장 접합 작업을 위해 특별히 설계됨(DIN 1507:2006 인증).

    • 작업 헤드의 무게: 6.3 kg – 13 lbs
    • 작동 공기 압력: 6 bar – 87 psi
    • 사이클 타임: 0.5 – 0.9 s
    • 접합력: 35 kN – 79 klb
    • 턱의 깊이: 45 mm – 1.77 “
    • 턱 열기: 34 mm – 1.33 “
    • 최대 두께, 연강.: 3.0 mm – 0.12 “; 스테인레스 스틸.: 2.5 mm – 0.10 “

    장점

    • 3 겹 클린칭 가능
    • 부식 방지
    • 덕트 내부 또는 외부의 연결을 위한 스탬프 및 다이의 쉬운 반전
  • PENUMATIC SERIES

    RIVCLINCH® 0706 IP

    묘사

    이 100% 공압 공구는 환기 덕트, 도어 프레임 등과 같은 크고 두꺼운 판금 프레임 및 프로파일을 총 두께 4.5mm(건축용 강철)로 결합하는 데 탁월합니다.

    장점

    • 크고 안전한 개구부
    • 유연한 접근
    • 쉬운 설치
    • 전기가 필요하지 않습니다.
    • 증기 없음, 스파크 없음, 점화 없음 

    새로운 디자인 사용 가능

    이제 30% 가볍고 비용 효율적인 새 버전의 도구를 사용할 수 있습니다.동일한 높은 기계적 성능을 제공합니다.

  • 공압 시리즈

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    묘사

    안전하고 빠르며 다재다능합니다. 이 독립형 기계는 클린칭 전에 접합 지점에서 쉬운 공구 위치를 보장합니다.각 클린칭 공정에 대해 전체 스트로크를 다시 열 필요 없이 일련의 조인트를 고속으로 생산합니다. 

    • 무게: 230 kg – 470 lbs
    • 작동 공기 압력: 6 bar – 87 psi
    • 사이클 타임: 1 – 1.2 s
    • 접합력: 50 kN – 112 klb
    • 작업 스트로크: 8 mm – 0.31 “
    • 최대 두께, 연강.: 4.5 mm – 0.17 “; 알루미늄: 5 mm – 0.20 “; 스테인레스 스틸.: 3 mm – 0.12 “

    장점

    • 최대 60mm의 큰 개구부
    • 개구부 깊이 400 mm(요청 시 더 큰 개구부)
    • 풋 페달 조작
  • 유압 시리즈

    RIVCLINCH® 0201 FS

    묘사

    초당 최대 3개의 조인트를 갖춘 가장 가볍고 빠른 RIVCLINCH® 도구입니다.  다양한 응용 분야에 대한 빠른 스트로크 조정.  특수 회전식 고정 덕분에 작업자는 공구를 360도 회전하여 수평 및 수직 접합을 용이하게 할 수 있습니다.

    • 워크헤드 무게: 2 kg – 3.90 lbs
    • 작동 공기 압력: 6 bar – 87 psi
    • 6bar의 유압: 350 bar – 5‘000 psi
    • 사이클 타임: 0.4 – 0.8 s
    • 6bar에서 클린칭력: 25 kN – 55 klb
    • 턱 열기: 7 mm – 0.28 “
    • 턱의 깊이: 16 mm – 0.63 “
    • 최대 두께, 연강.: 2.5 mm – 0.10 “; 스테인레스 스틸: 1.8 mm – 0.07 “
  • 유압 시리즈

    RIVCLINCH® 0501 FS

    묘사

    주요 강점은 놀라운 중량 / 용량 비율입니다.휴대용 도구로서 스폿 용접 및 리벳팅의 대안으로 가장자리를 고정하는 데 적합합니다..유압 실린더의 분산형 배열은 내부에서 평평한 표면의 모든 가장자리로 접근할 수 있어 대형 캐비닛 조립에 적합합니다.

    • 워크헤드 무게, 핸들 포함: 4.5 kg – 9.9 lbs
    • 작동 공기 압력: 6 bar – 87 psi
    • 사이클 타임: 0.8 – 1 s
    • 6bar에서 클린칭력: 35 kN – 77 klb
    • 작업 스트로크: 8.0 mm – 0.32 “
    • 최대 두께, 연강: 3.0 mm – 0.12 “; 스테인레스 스틸: 2.5 mm – 0.10 “

부속품

RIVCLINCH® 액세서리 팩 및 공구 장비

특정 애플리케이션에 사용할 수 있는 추가 기능 및 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.

  • 액세서리 팩

    액세서리

    • 소형 핸드 플라이어의 유연한 서스펜션을 위한 회전 링
    • C-프레임 핸드 플라이어용 자이로스코프 서스펜션
    • 압축 공기 유지보수 장치
    • 3m 호스 팩; 2m 호스 팩 대신
    • 클린치 사이클 모니터
    • 공구와 공작물 간의 공차 보정을 위한 축 비교
  • 공구 범위

    공구 범위

    공구는 클린칭 체결 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 클린치 공구 세트는 스탬프, 다이 및 통합 앤빌로 구성됩니다. 원형 또는 사각형 클린치 조인트를 생산하기 위해 광범위한 표준 공구 치수를 사용할 수 있습니다.

    공구 선택 기준

    1. 재료 (철강, 스테인리스강, 알루미늄, 구리 등)
    2. 재료 두께
    3. 시트 조합 (스탬프와 다이 사이의 레이어 수 및 순서)

모듈식 시스템

고객 맞춤형 솔루션

맞춤형 냉간 성형 기계: 휴대용, 독립형, 자동 또는 로봇에 장착. 귀사에 적합한 솔루션을 제공합니다.

  • 자동 및 수동 포켓 필터 솔루션

    설명

    당사의 솔루션은 모든 고객별 필터 크기의 표준 치수에 적합합니다. 포켓 필터 생산량에 따라 효율적이고 간결하며 지속 가능한 솔루션을 위해 당사의 수동 또는 자동 시스템이 선호됩니다.
    자동 및 수동 솔루션 모두 270 x 270 mm ~ 915 x 915 mm 크기의 필터 프레임에 맞게 구성됩니다.
    전동 컨베이어가 있는 자동 RIVCLINCH® 클린칭 스테이션은 최대 9대의 RIVCLINCH® 0202 IP 장치용으로 설계되었습니다.

    장점

    • 리드 타임 단축
    • 생산성 향상: 연간 최대 500,000개의 포켓 필터
    • 기존 및 신규 생산 라인 모두에 적용
    • 동일한 클린칭 시퀀스가 5초마다 완벽한 클린치 조인트를 보장
  • 모듈식 C 프레임

    설명

    당사는 자동차 산업의 모든 애플리케이션와 일반 산업 애플리케이션에 대해 깊이가 450mm 이상인 광범위한 치수를 제공합니다.

    당사의 PASS 시스템은 공구 위치 지정을 용이하게 하고 여러 시리즈 어셈블리의 주기 시간을 단축합니다.

    당사의 고객별 C-프레임은 35~300kN의 체결력을 적용할 수 있습니다.

    PASS 시스템은 모든 모듈에서 사용할 수 있습니다.

  • 특정 툴링

    특정 산업을 위한 최적화된 고급 클린칭 솔루션:

    • 마이크로 클린칭 도구, 전자 및 시계 제조 산업에서 15년 동안 사용되었으며 다이 직경이 1.0mm입니다.
    • 전기 접점용 툴링, 직경이 2mm에서 3mm 사이인 경우
    • 필터 금형, 환기 산업에서 높은 필터 재료 두께를 수용합니다.
    • 환기용 툴링 덕트, 기계의 빠른 측면 이동 및 기밀성을 허용합니다.

추가 정보

RIVCLINCH®에 관심이 있으십니까? 여기에 추가 정보가 제공됩니다.

지금 자세히 알아보기